HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品)
1.基板上の省スペース化を実現 2.豊富なバリエーション 3.適合電線も広範囲をカバー 4.圧接タイプで結線の省力化が可能
1.25mmピッチ小型圧着コネクタ(UL規格認定品)
1. 小型 2. 多極 3. 自動実装対応 4. 小型でありながら基本機能は充実 5. UL規格準拠
1.25mmピッチ低背型圧着コネクタ
1.薄型設計(基板実装高さ2.5mm、オフセットタイプは1.6mmを実現) 2.自動実装対応 3.ソケットで基板をこすらない4ウォールタイプ
[SignalBee™] 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)
1.圧接と圧着の新発想 2.豊富なバリエーション
2.0mmピッチ・ディスクリートワイヤー/ 基板対基板用(UL・CSA認定)
1. 豊富なバリエーションで基板設計に対応 圧着ソケット レセプタクル ピンヘッダー 中継プラグ 2. UL・CSA規格準拠
3.3mmピッチ内部電源用小型コネクタ
1.最大5A通電可能 2.完全ロック機能をプラス 3.多数個使いによる誤接続を防止 4.基板への逆挿入防止 5.ポッティング(樹脂充填)対応 6.端子隣接間のショートを防止 7.圧着端子の固定力アップ、及び半挿入を防止 8.半田クラック防止対策 9.作業性向上 10.グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11 準拠)
15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ (UL, C-UL,TÜV 認定品)
1.最大15A通電可能 (AWG#16使用時:1芯) ※7.92mmピッチ品も対応 2.明確なクリック感と確実な接続 3.圧着端子の半挿入防止 4.誤挿入防止 ※ 多数個使いによる誤接続を防止 5.基板への逆挿入防止 6. 端子隣接間のショートを防止 7. モールドランス構造 8.ポッティング(樹脂充填)対応 5mmまで 9.はんだクラック防止対策