Global icon

シリーズ検索:3件あります
  • DF51
    おすすめ

    DF51 シリーズ

    [SignalBee™]

    2mmピッチ 完全ロック 基板対ケーブル用コネクタ(UL, C-UL規格認定品)

    1. 完全ロックによる明確なクリック感と確実な接続
    2. 豊富なバリエーション
    3. サイドロック構造
    4. 誤挿入防止
    5. DF11シリーズと圧着端子・圧着工具を共通化
    6. ポッティング(樹脂充填)対応
    7. 分岐タイプ
    8. 複合分岐タイプ
    9. UL、C-UL規格準拠

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, アダプタ
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 定格電流
    • 2.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • 本体高さ
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF63
    おすすめ

    DF63 シリーズ

    15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ(UL, C-UL,TÜV 認定品)

    1. 最大15A通電可能 
    2. 明確なクリック感と確実な接続
    3. 圧着端子の半挿入防止
    4. 基板への逆挿入防止 
    5. 端子隣接間のショートを防止
    6. モールドランス構造
    7. ポッティング(樹脂充填)対応
    8. はんだクラック防止対策

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 定格電流
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 630.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 630.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 3.96, 7.92 mm
    • 開口部ピッチ
    • 3.96, 7.92 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 本体高さ
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF11

    DF11 シリーズ

    [SignalBee™]
    2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品)

    1.基板上の省スペース化を実現
    2.豊富なバリエーション
    3.適合電線も広範囲をカバー

     

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, レセプタクル, ソケット, アダプタ, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
    • 定格電流
    • 0.5, 1.0, 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 13.0, 13.5, 14.0, 15.0, 15.5, 16.0, 17.0, 17.5, 18.0, 19.0, 19.5, 20.0, 21.0, 21.5, 22.0, 23.0, 23.5, 24.0, 25.0, 25.5, 26.0, 27.0, 27.5, 28.0, 29.0, 29.5, 30.0, 31.0, 31.5, 32.0, 33.0, 33.5, 34.0, 35.0, 35.5, 36.0, 37.0, 37.5, 39.0, 39.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.0, 6.0, 6.09, 6.5, 6.9, 8.0, 9.2 mm
    • 本体高さ
    • 5.95, 6.45, 6.6, 7.2, 7.3, 9.2, 13.0 mm
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 圧着, 圧接
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
シリーズ検索:3件あります