Global icon

ホーム シリーズ一覧
シリーズ検索:1件あります
  • BM28

    BM28 シリーズ

    0.35mmピッチ 高さ0.6mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1. 電源と信号を複合、様々な電源供給に最適
    2. ピッチ:0.35mm、奥行き:1.7mm、嵌合高さ:0.6mmの省スペース設計
    3. 定格電流:5A(電源端子)、最大0.3A(信号端子)対応。電源+信号のハイブリッドコネクタ
    4. 誘い込み部を金属で覆うことにより堅牢性アップ
    5. USB4 Gen2 (10Gbps) 伝送対応
    6. 信頼性の高い2点接点構造を採用
    7. ガイドリブによりセルフアライメントを確保:0.3mm
    8. 豊富な芯数バリエーション

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB4.0, USB2.0, USB3.0, USB3.1
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6 mm
    • 極数
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 5.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
シリーズ検索:1件あります