HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
2×2.2 mmピッチ 狭所配線用スリム中継コネクタ (UL C-UL認定品)
1. 狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形 2. クリック感と目視確認により確実なロックが可能 3. 信頼性の高い接点構造 4. 堅牢な端子構造 5. バリエーション 極数:2、3、4、5、6、7、13、24 DF62B:標準タイプ、DF62C:ロック部保護強化タイプ、DF62P:パネル止めタイプ 6. アプリケーターの共用 DF11/DF59シリーズのアプリケータを使用可能 7. 結露対策(防水タイプ DF62W)