Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • FH63S
    おすすめ

    FH63S シリーズ

    0.5mm ピッチ、高さ 2.8mm 下接点、ワンアクションロック、105℃対応、
    FPC/FFC/シールドFFC用コネクタ

    1. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    2. 異物対策
    3. FPC/FFC/シールドFFC全てに 対応
    4. 高いFPC保持力
    5. FPC/FFCかん合状態を確認可能
    6. 環境対応

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • 本体高さ
    • 2.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.15 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC, シールドFFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 5.15 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.15 mm
    • アクチュエーター方式
    • 極数
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH67
    おすすめ

    FH67 シリーズ

    0.5mmピッチ、高さ5.2mm、垂直接続、ワンアクションロック、2点接点、125℃対応、

    FPC/FFC/シールドFFC用コネクタ

    1. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    2. 2点接触による異物対策
    3. FPC/FFC/シールドFFC全てに対応
    4. 高いFPC保持力
    5. FPC/FFC嵌合状態を確認可能
    6. 環境対応

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • 本体高さ
    • 5.2 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.57 mm
    • 接点位置
    • 垂直タイプ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC, シールドFFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 垂直
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.57 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.45 mm
    • アクチュエーター方式
    • 縦型
    • 極数
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • TF31
    おすすめ

    TF31 シリーズ

    0.5/1.0mmピッチ 高さ1.75/2.0mm 下接点 フロントフリップFPC/FFCコネクタ

    1. 多様な製品バリエーション
    2. FPC/FFC位置決め機構を採用
    3. FPC/FFC挿入が容易
    4. 堅牢構造
    5. アクチュエータの開き防止
    6. コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    7. 自動実装対応
    8. 500個巻き梱包も対応(試作用)
    9. ハロゲンフリー
    ※IEC61249-2-21 に従い定義 Br 900ppm以下、Cl 900ppm以下、Br+Cl 1,500ppm以下

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, その他
    • 実装ピッチ
    • 0.5, 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.3, 7.3, 7.8, 8.3, 9.3, 10.3, 10.8, 11.3, 12.3, 12.8, 13.3, 14.3, 14.8, 15.3, 16.3, 16.8, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3, 21.8, 22.3, 24.3, 26.8, 29.3, 30.3, 30.8, 31.3, 31.8, 34.3 mm
    • 本体高さ
    • 1.75, 2.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.7 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 5.7 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.7 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 53, 54, 55, 60
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5, 1.0 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • TF38
    おすすめ

    TF38 シリーズ

    0.5mm ピッチ、5.2mm ハイト、両側リード、 垂直接続タイプ FPC/FFC コネクタ

    1. 優れた作業性
    2. FPC/FFC位置決め機構を採用
    3. アクチュエータ外れ防止
    4. 実装作業性の向上
    5. ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 21.2, 22.2, 23.2, 25.7, 28.2, 33.2 mm
    • 本体高さ
    • 5.2 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.96 mm
    • 接点位置
    • 垂直タイプ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 垂直
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.05 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 4.96 mm
    • アクチュエーター方式
    • 縦型
    • 極数
    • 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:4件あります