Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • PO(M2)

    PO(M2) シリーズ

    6GHz対応、小型プッシュオンロック同軸コネクタ

    1. 製品構成
        - 3ピース基板間平行接続
        (プラグレセプタクル×2 + インターポーザー)
        - ケーブル接続
        (ロック機能付きプラグレセプタクル + ライトアングルジャック)
    2. 6GHz対応の優れた高周波特性
    3. 3ピース基板間平行接続、位置ずれ許容値
        X、Y方向:+/-0.4mm
        Z方向:1mm レンジ
    4. RoHS2適合品

    • コネクタ形状
    • プラグ, ジャック
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.4 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
    • プラグレセプタクル
シリーズ検索:1件あります