Global icon

シリーズ検索:2件あります
  • DF56
    おすすめ

    DF56 シリーズ

    0.3mmピッチ 垂直かん合、細線同軸コネクタ

    1.省スペース化を実現
    2.小径ヒンジ対応
    3.信頼性の高い接触構造
    4.堅牢なプラグ構造
    5.シールド性能の強化
    6.クリック感のある確実なロック構造
    7.はんだ上がり防止
    8.RoHS、ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Metal cover
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 26, 30, 40, 50
    • 定格電流
    • 0.2 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 0.3 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.3 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 12.7, 13.9, 14.3, 16.9, 17.3, 19.9, 20.3 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 1.68, 2.6 mm
    • 本体高さ
    • 1.09, 1.25, 1.45 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • はい
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 20
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.1, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー, 細線同軸ケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 46
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 42
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • DF81
    おすすめ

    DF81 シリーズ

    0.4mmピッチ 水平嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ

    1.省スペース化、低背化を実現
    2.高速信号対応 eDP™ ver.1.3対応、MIPI
    3.シールド性能の強化
    4.ラッチによる完全ロック
    5.優れた嵌合作業性
    6.細線同軸ケーブルとディスクリートケーブルの混載
    7.ニッケルバリアによるはんだ上り防止
    8.RoHS、ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Metal cover, Latch
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 30, 40, 50
    • 定格電流
    • 0.8 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 100.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 16.16, 16.8, 20.16, 20.8, 24.16, 24.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 2.64, 2.75 mm
    • 本体高さ
    • 0.82, 0.9 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.05, 0.1 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線タイプ
    • 細線同軸ケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 46
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 34
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:2件あります