Global icon

シリーズ検索:2件あります
  • DF53
    おすすめ

    DF53 シリーズ

    [SignalBee™]

    0.6mm ピッチ 超小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ

    1.『業界最小』 0.6mmピッチの圧着結線コネクタ 1.45mmハイト、奥行き3.55mm
    2. 最大1.3A対応(2芯電源使用時)
    3. ケーブル引き回しに強い堅牢構造
    4. BOX型端子構造による接触の安定性
    5. 圧着ケースのスリットによる半嵌合防止構造
    6. ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    • 定格電流
    • 1.3 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.6 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 2.9, 3.0, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.7, 7.8, 8.9, 9.0, 10.1, 10.2, 11.3, 11.4, 12.5, 12.6, 13.7, 13.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 2.15, 2.82 mm
    • 本体高さ
    • 1.35, 1.45 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 20
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 32
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.4 mm²
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • DF58
    おすすめ

    DF58 シリーズ

    [SnapBee™]

    高さ1.0mm 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ
     

    1. 小型低背コネクタ
    2. 縦かん合ケーブル水平出し
    3. 独自のバイスロック構造
    4. MAX3.0Aの高電流対応(2芯 : AWG#28使用時)
    5. 信頼性の高い接触構造
    6. ハロゲンフリー

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 2, 3, 4, 6
    • 定格電流
    • 2.0, 2.5, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 100.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 1.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.5, 4.6, 5.7, 5.8, 6.9, 7.0, 9.3, 9.4 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.47, 4.77 mm
    • 本体高さ
    • 0.95, 0.975 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 10
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:2件あります