Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • FH82
    おすすめ

    FH82 シリーズ

    0.25mm ピッチ、0.65mm ハイト、上接点、 ワンアクションロック、FPC 用コネクタ

    1. 超低背、省スペース
    2. ワンアクションでロックが掛かる   自動ロック構造
    3. 高いFPC保持力
    4. 独自の機構でFPC誤嵌合を検出
    5. 環境対応

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 5.7, 6.2, 7.2 mm
    • 本体高さ
    • 0.65 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.7 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.7 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 3.7 mm
    • アクチュエーター方式
    • 極数
    • 8, 10, 14
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.2 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:1件あります