HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.35mmピッチ 嵌合高さ0.6mm 奥行き1.9mm 5A対応 電源信号複合 基板対FPCコネクタ
1. 高い給電能力と省スペース・低背化を両立 2. 堅牢構造 3. 基板剥離強度の向上 4. 高い接触信頼性 5. 良好な嵌合操作性 6. ハロゲンフリー
3A対応 超小型 電源信号複合タイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. 世界最小*、モバイル機器の小型化&柔軟なデザイン設計に最適 - ピッチ:0.35mm、奥行き:1.5mm、嵌合高さ:0.6mm 2. 電源コンタクトを併せ持つ構造で3Aの電流供給が可能。電源+信号のハイブリットタイプ - 定格電流:3A(電源端子)、0.3A(信号端子)対応 3. 独自の金属ガイドにより位置ズレ嵌合時でもコネクタの破損を防止(ガイドリブによるセルフアライメント) 4. 明確なクリック感による確実な嵌合 5. 2点接点構造で高い接触信頼性を確保 *:2020年1月現在
0.5mm ピッチ高さ1.0mm 上下両接点 バックフリップタイプ FPC・FFC用コネクタ 1.低背0.5mmピッチ上下両接点コネクタ 2.FH34SRJ :バックフリップ&独自の端子構造により、 FPC保持力が大幅に向上 3. FH34D:FPC/FFCタブ付き対応とし、 更にFPC保持を向上 4.高速伝送対応 eDP(ver1.3)規格、MIPI (D-PHY)規格に対応可能 5.ロックオープン状態での納入 6.FPC・FFC挿入が容易 7.0.3mm厚FPC・FFCに対応 8.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 9.ハロゲンフリー 10.自動実装に対応 11.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.2mm/0.25mmピッチ 高さ0.9 mm 上下接点バックフリップタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ 1.少スペース 2.高FPC保持力 3.信頼性の高い上下接点構造 4.高速伝送対応 5.環境対応 6.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロックタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ
1. 省スペース 2. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造 3. 高いFPC保持力 4. FPC挿入が容易 5. 0.3mm厚FPCに対応 6. 高速伝送対応 7. 環境対応 8. 500個巻き梱包も対応(試作用)
0.25mmピッチ 高さ0.5mm 上接点バックフリップタイプ 超低背FPC用コネクタ 1. 超低背 上接点 2. 省スペース 3. 優れたFPC挿入性 4. 高いFPC保持力 5. 狭ピッチながらFPCの作り易さを実現 6. 独自の機構でFPC誤嵌合を検出 7. ハロゲンフリー 8.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ
1.低背、省スペース 2.ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造 3.高いFPC保持力 4.FPC挿入が容易 5.0.2mm厚FPCに対応 6.独自の機構でFPC誤嵌合を検出 7.環境対応 8.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.35mmピッチ 高さ0.6mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. 電源と信号を複合、様々な電源供給に最適 2. ピッチ:0.35mm、奥行き:1.7mm、嵌合高さ:0.6mmの省スペース設計 3. 定格電流:5A(電源端子)、最大0.3A(信号端子)対応。電源+信号のハイブリッドコネクタ 4. 誘い込み部を金属で覆うことにより堅牢性アップ 5. USB4 Gen2 (10Gbps) 伝送対応 6. 信頼性の高い2点接点構造を採用 7. ガイドリブによりセルフアライメントを確保:0.3mm 8. 豊富な芯数バリエーション