RM15TRD-10SC(71)
CL0109-0676-5-71
					RoHS (EU)2015/863
					
			제품 사양최종갱신일 September. 02, 2025
				제품 정보
			- 제품명
 - RM15TRD-10SC(71)
 - HRS NO
 - CL0109-0676-5-71
 
							기본성능
					- 커넥터 형태
 - 리셉터클
 - 부품
 - 일반 호칭
 - 준거 규격
 - 안전규격
 - 전송 규격
 - 정격전류
 - 5.0 A
 - 정격전류 기타
 - 정격전압 (AC)
 - AC 350.0 V
 - 정격전압 (AC) 기타
 - 정격전압 (DC)
 - DC 490.0 V
 - 정격전압 (DC) 기타
 - 핀수
 - 10
 - 기타 핀수
 - 셸 크기(mm)
 - 15 mm
 - 사용온도범위 (Max.)
 - 85 ℃
 - 사용온도범위 (Min.)
 - -25 ℃
 - 장착 방향
 - 부동 범위(XY)(mm)
 - 유효크라운 길이 (Z) (mm)
 - 방수 성능
 - 접촉저항
 - 4.0 mΩ Max.
 - 내전압
 - 1000 V Max.
 - Lock 방식
 - Screw
 - 결선방법
 - 압착
 - 케이블 외경
 - 삽발 횟수
 - 핑거 프로텍트
 - 없음
 - 쉴드 기능
 - 없음
 - 기판실장 방법
 - 접점부 도금
 - 은
 - 염수분무시간 (내부식성)
 - h
 - 외장재료
 - 금속
 - 외장 표면 마감
 - 크롬
 - RoHS (EU)2015/863
 - 적합
 - SVHC
 - 함유
 - 커넥터 형태 정보
 
							기계적 성능
					- 컨택트 성별
 - Female
 - 하우징 색상
 - 패널 장착방법
 - Bulk-head
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
 - 24.2 mm
 - 제품 폭
 - 19.5 mm
 - 제품 높이
 - 24.2 mm
 - 전선/케이블의 UL스타일
 - 적합 전선 비고
 - 추천 기판 두께
 
							포장 사양
					- 포장
 - 단품포장
 - 구매 단위
 - 20 PCS
 - 제품 질량
 - 13.77 g
 - Static Sensitive
 - 없음
 - 박스 입수
 - 200 PCS
 
							기타
					- 하네스 제품
 - 없음
 - 케이블 길이
 - 케이블 색상
 - 비고
 
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [RM15TRD-10SC(71)_CL0109-0676-5-71_2DDrawing_0000876687.pdf: 122 KB]
 - 도면 (2D) - 日本語 [RM15TRD-10SC(71)_CL0109-0676-5-71_2DDrawing_0000036907.pdf: 122 KB]
 - 규격표 - English [RM15TRD-10SC(71)_CL0109-0676-5-71_SpecSheet_0000025505.pdf: 107 KB]
 - 규격표 - 日本語 [RM15TRD-10SC(71)_CL0109-0676-5-71_SpecSheet_0000449956.pdf: 127 KB]
 
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]
 
적합단자/하우징
                         
                        제품명
                    적합 전선사이즈
                
                            	AWG 20.0-24.0
                            	
                        
                            	AWG 20.0-24.0
                            	
                        
                            	AWG 24.0-28.0
                            	
                        
                            	AWG 24.0-28.0
                            	
                        결합 상대
							 
							제품명
						
							개구부 방향
							,
							커넥터 형태
					
									Straight  
                                    
플러그
							플러그