LF13WBR-C2
CL0136-3011-0-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 April. 10, 2025
제품 정보
- 제품명
- LF13WBR-C2
- HRS NO
- CL0136-3011-0-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 기타
- 부품
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- CAT5e
- 정격전류
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 핀수
- 기타 핀수
- 셸 크기(mm)
- 13 mm
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 방수 성능
- IPX7, IP X8
- 접촉저항
- 내전압
- Lock 방식
- Friction
- 결선방법
- 케이블 외경
- 삽발 횟수
- 핑거 프로텍트
- 없음
- 쉴드 기능
- 없음
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 염수분무시간 (내부식성)
- h
- 외장재료
- 외장 표면 마감
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 함유
- 커넥터 형태 정보
- 악세서리
기계적 성능
- 컨택트 성별
- 하우징 색상
- 패널 장착방법
- 개구부 방향
- 기판고정방법
- 납 오름 방지 구조
- 키
- 없음
- 캡 재료
- 고무
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
- 20 PCS
- 제품 질량
- 1.59 g
- Static Sensitive
- 없음
- 박스 입수
- 200 PCS
기타
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 케이블 색상
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [LF13WBR-C2_CL0136-3011-0-00_2DDrawing_0001212256.pdf: 176 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [LF13WBR-C2_CL0136-3011-0-00_2DDrawing_0001212254.pdf: 188 KB]
- 규격표 - English [LF13WBR-C2_CL0136-3011-0-00_SpecSheet_0001212257.pdf: 58 KB]
- 규격표 - 日本語 [LF13WBR-C2_CL0136-3011-0-00_SpecSheet_0001212255.pdf: 111 KB]
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]