Global icon

IT3D-200S-BGA(39)

CL0636-0003-8-39

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • IT3D-200S-BGA(39)
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 준거 규격
  • 안전규격

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • IT3D-200S-BGA(39)
  • HRS NO
  • CL0636-0003-8-39
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 준거 규격
  • 안전규격
  • 전송 규격
  • Ethernet
  • 전송 속도
  • 10.0 Gbps
  • 접점부 Pitch
  • 1.5 mm
  • 실장 Pitch
  • 1.5 mm
  • 탭 폭 (mm)
  • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
  • 결합 높이 (Min.)
  • 14.0 mm
  • 결합 높이 (Max.)
  • 38.0 mm
  • 결합 높이
  • 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 20.0, 22.0, 25.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 35.0, 38.0 mm
  • 핀수
  • 200
  • 기타 핀수
  • 플로팅 기능
  • 있음
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 삽발 횟수
  • 100
  • 기판실장 방법
  • BGA
  • 개구부 방향
  • Straight
  • 접점부 도금
  • 정격전류
  • 0.5 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 50.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 85 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • 적합
  • SVHC
  • 35th 비 함유
  • 커넥터 형태 정보
  • 도금두께
  • 0.76 μm
  • 쉴드 기능
  • 없음
  • Lock 방식
  • 하우징 색상
  • 그레이
  • 기판 세정
  • 없음
  • 위치 결정 Boss
  • 없음
  • 핑거 프로텍트
  • 없음
  • 납 오름 방지 구조
  • 내전압
  • 150 V Max.
  • 접촉저항
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 38.5 mm
  • 제품 폭
  • 19.2 mm
  • 제품 높이
  • 6.0 mm
  • 추천 기판 두께
  • 포장
  • 트레이
  • 구매 단위
  • 24 PCS
  • 흡착 테이프
  • 있음
  • 제품 질량
  • 4.66 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 72 PCS
  • 비고

  제품명
개구부 방향 , 커넥터 형태
Straight  
인터포져 
Straight  
인터포져 
Straight  
인터포져 
Straight  
인터포져 
Straight  
인터포져 
Straight  
인터포져 
Straight  
인터포져 
Straight  
인터포져 
Straight  
인터포져 
Straight  
인터포져 
Straight  
인터포져 
Straight  
인터포져 
Straight  
인터포져 
Straight  
인터포져 
Straight  
인터포져 
※이종 금속 간의 접속은 피하여 주십시오.