Global icon

U.FL-K 시리즈 추천

2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector


특징

2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

1 Low-profile RF connector (mated height: 2.5mm max.)
2 Heat resistant up to 105℃
3 Clear tactile click confirms complete mating
4 Enhanced peel strength with four-point substrate mounting.
5 Excellent high frequency performance
    - V.S.W.R. 1.6 Max. (0 to 8GHz)
6 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.

동영상 목록

  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 일반 호칭
  • 준거 규격
  • 방수 성능
  • 하네스 제품
  • 없음, 있음
  • 케이블 길이
  • 100 mm
  • 특성 임피던스
  • 50.0 Ω
  • 주파수 (Max.)
  • 8.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.6 Max.
  • 핀수
  • 1
  • 삽발 횟수
  • 30
  • 기판실장 방법
  • SMT
  • 개구부 방향
  • Straight, Right Angle
  • 중심접점부 도금
  • 외부접점부 도금
  • 적합 동축 케이블 타입
  • 케이블 외경
  • 1.32 mm
  • 결선방법
  • 납땜
  • 적합 전선 피복외경 (Max.)
  • 적합 전선 피복외경 (Min.)
  • 쉴드 직경
  • 중심도체 직경
  • 적합 전선 비고
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 90, 105 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -40 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 케이블 색상
  • 결합부 형태 1
  • 결합부 형태 2
  • Return Loss
  • 커넥터 형태 정보

커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)