Global icon

시리즈 검색 :348개 있습니다
  • N.UM

    N.UM 시리즈

    MIL 규격 SMB 커넥터

    1. 신뢰성 높은 세경 동축 케이블에 최적인 소형 동축 커넥터
    2. 퀵 Lock 체결 방식 채용
    3. MIL 규격 SMB 커넥터 준수

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMB, N
    • 준거 규격
    • MIL
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 2.2, 3.0, 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 500, 1000
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 니켈
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -30 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • SMB, SMA
    • 결합부 형태 2
    • SMB
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • N-TM

    N-TM 시리즈

    N Type Coaxial Connectors

    1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector
    2. Highly Impedance Matching (Up to 10GHz)
    3. Applicable Standards
       MIL- C- 39012
       IEC 60169- 16
       JIS C 5411

    • 커넥터 형태
    • 어댑터
    • 부품
    • 준거 규격
    • MIL, JIS
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 결합도
    • 감쇠량
    • 포트 수
    • 포트의 커넥터 타입
    • 결합부 형태 1
    • N
    • 결합부 형태 2
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 삽발 횟수
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -10 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • PCN10

    PCN10 시리즈

    IEC603-2 / DIN41612 Standard Compliant Products

    1. Complies with DIN Standard
    2. Number of Positions
    3. Two-point Contact Design
    4. Wide Applications
    5. Stacking Height Variation
     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 리셉터클, 소켓, 단자, 악세서리
    • 부품
    • Polarizing key
    • 준거 규격
    • IEC, DIN
    • 안전규격
    • UL
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 2.54 mm
    • 실장 Pitch
    • 2.54 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 결합 높이
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 핀수
    • 16, 20, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100, 128
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 2.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0, 300.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 커넥터 형태 정보
  • PO(M2)

    PO(M2) 시리즈

    Up to 6GHz Compact Push-On Lock Coaxial Connectors
     

    1. Connection Method
        - 3 Piece Parallel Connection between Boards
          (Plug Receptacle ×2 + Interposer)   
        - Cable Connection
          (Plug Receptacle with Locking + Right Angle Jack)

    2. Superior High- frequency Performance up to 6GHz

    3. 3 Piece Parallel Connection between Boards,
        - Displacement Tolerance
         X, Y Directions: + / - 0. 4mm
         Z Direction: 1mm Range

    4. RoHS2 Compliant

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 잭
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.4 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
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
    • 플러그 리셉터클
  • PO21M

    PO21M 시리즈

    2mm 하드 메트릭용 동축 커넥터 (IEC61076-4-101 준수)

    PO21M, PO51M, PO82M 시리즈는 2mm 하드 메트릭 (IEC61076-4-1-101)에 준수하는 Plug-In 타입 동축 커넥터 및 커넥터 하우징 케이스

    PO21M 시리즈 : 하우징 케이스 (IEC61076-4-101 준수)
    PO51M 시리즈 : 임피던스 50Ω 동축 커넥터 (IEC61076-4-101 준수)
    PO82M 시리즈 : 임피던스 75Ω 동축 커넥터 (HRS 오리지날 제품)

    1. 50mm, 하드 메트릭 실장 대응
    2. 다양한 탑재 형태 대응
    3. 50Ω 타입, 75Ω 타입
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 잭, 기타
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • IEC
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0, 75.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 2.0, 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 1.5C-2V, 1.5C-QEV.CW, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55, 55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 플러그 리셉터클
  • PO51/PO72

    PO51/PO72 시리즈

    DIN41612 (M스타일) 동축 커넥터

    1. DIN47297 준수
    - 기판용 다극 커넥터 PCN10F 시리즈 (DIN41612, M스타일) 향으로 개발
    - DIN47297 준수
    - Nominal 특성 임피던스 50Ω (PO51) 및 75Ω (PO72)

    2. 복합 커넥터로 사용
    - PCN10F 시리즈와 조합하여 신호단자, 고전류단자, 동축단자 복합 커넥터로 사용
    - 고밀도 실장에 적합

    3. Plug-In 타입
    - 착탈용이
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • DIN
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0, 75.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 1.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • 핀수
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 1.5C-2V, 1.5D-2V
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
  • PO6

    PO6 시리즈

    Low Profile 초소형 동축 커넥터

    1. Low Profile
    - 결합시 기판으로부터 높이
    10.5mm (PO6-R-PC (40)와 PO6-LP-196/U (40)을 결합한 경우)
    6mm (PO6-LR-PC (40)와 PO6-P-196/U (40)을 결합한 경우)
    2종류 보유

    2. 초소형
    - 모바일, 무선기기용으로 적합
    - 당사 UM형 커넥터와 비교시 약 80% 소형화

    3. 외력에 강한 독자적 Lock 기구
    - 결합부에 HRS 독자적인 Lock 기구 설계
    - 진동·충격 및 비틀림 등의 외력에 대한 탁월한 신뢰성 보유

    4. 우수한 고주파 특성
    - 주파수 DC~2GHz 까지 V.S.W.R. 1.2 이하 우수한 특성

    5. RG-196A/U 표준 케이블 적용
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA, PO6
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 300 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 2.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 금, 니켈
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 1.5D-Q.SUPER, RG-196A/U
    • 케이블 외경
    • 1.8 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -30, -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Brown
    • 결합부 형태 1
    • SMA_Plug, SMA_Jack
    • 결합부 형태 2
    • PO6_Jack, PO6_Plug
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • POB

    POB 시리즈

    High Performance Miniature Push-on Coaxial Connectors

    1. Matching the Performance of HRM Series (SMA Connector)
    2. Push-On Lock Type
    3. Unification with HRM Series
    4. RoHS2 Compliant

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA, POB
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 12.4 GHz
    • V.S.W.R.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
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
    • SMA_Jack, SMA, SMA_Plug
    • 결합부 형태 2
    • POB_Jack, POB, POB_Plug, POB(M)
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • POD

    POD 시리즈

    Push-on 동축 커넥터

    1. 소형, 고성능
    ① 마이크로파 대역용 SMA 커넥터 (당사 HRM 시리즈) 대비 약 70% 소형화

    - 8GHz 까지 광대역 주파수 대역 대응
    ② 결합부에 비틀림 내구성이 있는 스프링 기구부 보유
    - Screw 체결타입 커넥터와 동등한 수준의 높은 안정성 및 신뢰성 확보

    2. 착탈용이
    ① 착탈시간이 필요 없으며, Locking 소리로 확실한 접속 확인 가능
    ② 지상에서 착탈가능
    - 스패너나 토크 렌치 등의 공구 불필요

    3. 각종 동축 케이블에 적합
    ① 회로부품의 소형화에 대응
    - 널리 보급된 0.085인치 세미 리지드 케이블 단말 커넥터로 최적화
    ② 1.5D-2V, 2.5D-2V 등의 Flexible 케이블에 적합
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
  • PQ50WA

    PQ50WA 시리즈

    Waterproof Power Supply/Signal Hybrid Connectors for Industrial Equipment

    1. Combining Power and Signal Lines in a Single Connector
    2. Supports a Wide Range of Cable Sizes
    3. Easily Attached and Detached One Action Lever Lock
    4. Independent Isolation Walls Protect Each Contact
    5. Rear Insertion Unit
    6. Waterproof (IP67) and Safety Standard (UL, C-UL) Compliant

    [Crimp Contact]
    1. Contact Variations for Different Applications
    2. Lance Protection Design
    3. Highly Reliable Contact Design
    4. Small, Highly Conductive Contacts
    5. Compatible with Both Automatic Crimping Machines and Hand Tools
    6. Can Use Contacts Between Multiple Series

    • 커넥터 형태
    • 기타, 하우징
    • 부품
    • Cover Case, Panel Case, Dust Cap, Gasket Clamp, Drip-proof Sheet Cover
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • IP 67
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 핀수
    • 25, 44, 46
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Lever Lock
    • 정격전류
    • 19.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 600.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 600.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 14, 22, 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 14, 16, 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.08, 0.3 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 1.25, 2.0 mm²
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • PQ50WT

    PQ50WT 시리즈

    Waterproof Power Supply/Signal Hybrid Connectors for Industrial Equipment

    1. Combining Power and Signal Lines in a Single Connector
    2. Original Branch Contact Design, Supports a Wide Range of Cable Sizes
    3. Easily Attached and Detached One Action Lever Lock
    4. Independent Isolation Walls Protect Each Contact
    5. Rear Insertion Unit
    6. Waterproof (IP67) and Safety Standard (TÜV, UL, C-UL) Compliant

    [Crimp Contact]
    1. Contact Variations for Different Applications
    2. Lance Protection Design
    3. Highly Reliable Contact Design
    4. Small, Highly Conductive Contacts
    5. Compatible with Both Automatic Crimping Machines and Hand Tools
    6. Can Use Contacts Between Multiple Series

    • 커넥터 형태
    • 단자, 기타, 하우징
    • 부품
    • Cover Case, Screw, Panel Case, Gasket Clamp, End Bell Cap, Dust Cap
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • IP 67
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 핀수
    • 4, 8, 12, 54
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Lever Lock
    • 정격전류
    • 30.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 600.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 600.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 12, 22, 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 10, 14, 16
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.08, 0.3, 3.5 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 1.25, 2.0, 5.5 mm²
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • PS2

    PS2 시리즈

    대전류 커넥터 (100A, 200A, 300A)


    1. 전원 및 신호 Hybrid 커넥터
    2. 플로팅 구조 (플로팅량 : ±2.5mm)
    3. 시퀀스 구조
    4. 핑거 프로텍트 구조
    5. Plug-In 구조

     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 핀수
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 5.0, 200.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0, 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 100.0, 1000.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압착, 나사고정
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 18
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 16
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
  • PS4

    PS4 시리즈

    High Current Connector for Busbar Applications

    1. Supports High Current
    2. Floating Structure (Patent pending)
    3. Pluggable Busbar Connector
    4. Compact Design

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 핀수
    • 1
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 150.0, 300.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 600.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 600.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 나사고정
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
  • QR/P1

    QR/P1 시리즈

    각형, 소형, 다극 랙/패널 압착 커넥터

    1. Plug-In 접속구조로 안정적인 유효 결합거리 확보
    2. 플로팅 부시를 설계하여 플로팅 구조 가능
    3. UL, CSA, TÜV 취득 완료
    • 커넥터 형태
    • 단자, 하우징
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • Drawer
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핀수
    • 8, 12, 16, 24, 32
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 13.0 A
    • 정격전류 기타
    • 3.0 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 16, 24, 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 14, 18, 20, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -10 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
  • QR/P4

    QR/P4 시리즈

    Small, Rectangular, High Pin Count, Rack and Panel Crimp Connector

    1. The plug-in design enables a large effective mating length.
    2. The guide pin and housing are molded into one piece for space-saving.
    3. Use of stepped screws enables a floating design.
    4. UL, CSA, TÜV certified.

    • 커넥터 형태
    • 기타, 하우징
    • 부품
    • Screw
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • Drawer
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핀수
    • 8, 12, 16, 24, 32, 40
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 1.0 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 300.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -10 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
  • QR/P6

    QR/P6 시리즈

    각형 소형 다극 랙/패널 압착 커넥터

    1. 가이드 핀을 절연물과 일체화함으로써 소형화
    2. Stepped Screw 사용함으로써 플로팅 가능
    3. UL, CSA, TÜV 취득 완료
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • Drawer
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핀수
    • 6, 12, 16, 24
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 2.54 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 10.0 A
    • 정격전류 기타
    • 1.0 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 120.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 14
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -10 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
  • QR/P8

    QR/P8 시리즈

    각형 초소형 다극 랙/패널 압착 커넥터

    1. QR/P4 시리즈 대비 20% 소형화
    2. Stepped Screw 사용함으로써 플로팅 가능
    3. UL, CSA, TÜV 취득 완료
    • 커넥터 형태
    • 단자, 하우징
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • Drawer
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 핀수
    • 8, 12, 20
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 1.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 300.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 24, 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -10 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
  • RD*B

    RD*B 시리즈

    RD*B Series Right Angle Type
    D-subminiature Connectors

     

    1. Metal shell contributes to space- saving and robustness.


    2. Available in a variety of configurations including solder, crimp, and ribbon IDC.

     

    • 커넥터 형태
    • 기타
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • D-sub
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 핀수
    • 50
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 2.76 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Screw
    • 정격전류
    • 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 350.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 490.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 장치
  • RD*D

    RD*D 시리즈

    RD*D Series Right Angle Type Connector

     

    1. Metal shell contributes to space-saving and robustness.


    2. Applicable to a variety of uses due to the accessories.


    3. Various combinations of solder, crimp and ribbon IDC are available.

     

     

    • 커넥터 형태
    • 기타
    • 부품
    • Dummy pin
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • D-sub
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 핀수
    • 9, 15, 25, 37
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 2.74, 2.76 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Screw
    • 정격전류
    • 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 350.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 장치, 악세서리
  • RD*G

    RD*G 시리즈

    RD*G 타입, 공간절약, Right Angle 타입, D-sub커넥터

    1. Metal Shell 사용하여 소형화 및 견고화 실현
    2. 기존제품 (RD*D) 과 비교시 실장면적 35% 축소하여 실장공간 확보
    3. 기존제품 (RD*D) 과 비교시 무게 10% 경량화
    4. 기판 고정은 Lock Pin 방식 납땜 적용하여, Screw 체결공수 삭감
    5. 적합 기판두께 : t=1.2, 1.6
    6. 납땜타입, 압착타입, 리본 압접타입으로 다양한 조합 가능

     

    • 커넥터 형태
    • 기타
    • 부품
    • Lock
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • D-sub
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 핀수
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Screw
    • 정격전류
    • 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
시리즈 검색 :348개 있습니다