Global icon

시리즈 검색 :2개 있습니다
  • POK16
    추천

    POK16 시리즈

    7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive

    1 Low Profile RF Board-to-Board connector (Mated height : 7.4mm)
    2 Meets severe automotive requirements
    3 Mating failure minimized with clear tactile click
    4 Easy to check the mounting direction using the polarity key
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (0 to 3GHz)
    6 Suitable for Automotive applications such as Wireless phone charger, Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 실장 Pitch
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 7.4 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 7.4 mm
    • 결합 높이
    • 핀수
    • 1
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 커넥터 형태 정보
    • 플러그 리셉터클
  • U.FL-K
    추천

    U.FL-K 시리즈

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

    1 Low-profile RF connector (mated height: 2.5mm max.)
    2 Heat resistant up to 105℃
    3 Clear tactile click confirms complete mating
    4 Enhanced peel strength with four-point substrate mounting.
    5 Excellent high frequency performance
        - V.S.W.R. 1.6 Max. (0 to 8GHz)
    6 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 100 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 8.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.6 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 1.32 mm
    • 결선방법
    • 납땜
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 90, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :2개 있습니다