Global icon

시리즈 검색 :7개 있습니다
  • DF51
    추천

    DF51 시리즈

    [SignalBee™]

    2mm 피치, 양수 잠금, Wire-to-Board 커넥터(UL, C-UL 표준 인증 제품)

    1. 안정적인 연결을 위한 양수 잠금
    2. 유연한 설계를 위한 다양한 기능
    3. 보안 측면 잠금 설계
    4. 잘못된 교미 방지
    5. DF11 시리즈와 동일한 접점 및 크림핑 도구 사용
    6. 화분에 적합한 것
    7. 분기 어댑터
    8. 복합 분기 어댑터
    9. UL, C-UL 인증

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 어댑터
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 정격전류
    • 2.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • 제품 폭
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • 제품 높이
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • DF62
    추천

    DF62 시리즈

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자, 중계 플러그
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • 정격전류
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 실장 Pitch
    • 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 제품 폭
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 제품 높이
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 레드, 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -35 ℃
    • 패널 장착방법
    • Snap-in
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • DF62W
    추천

    DF62W 시리즈

    [SignalBee™]

    Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections in tight
    spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing
    7. Condensation Prevention
    8. Panel Waterproof Type

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자, 기타
    • 부품
    • Contact cavity sealing
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 6, 9
    • 정격전류
    • 3.5, 4.0, 5.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2, 3
    • 실장 Pitch
    • 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 7.5, 8.0, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • 제품 폭
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • 제품 높이
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20, 22, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55, -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그, 악세서리
  • DF63
    추천

    DF63 시리즈

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 정격전류
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 630.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 630.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 3.96, 7.92 mm
    • 접점부 Pitch
    • 3.96, 7.92 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 제품 폭
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 제품 높이
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • Snap-in
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • DF63W
    추천

    DF63W 시리즈

    [EnerBee™]

    3.96mm Pitch, 내부 전원용, 방수 슬림 Wire to Wire 커넥터

    1. 최대 14A 대응 가능 (2핀. AWG#16 사용시)
    2. 협소 배선에 적합한 슬림하고 매끄러운 외형
    3. IP67 방수 대응 (결합상태)
    4. 간결한 하네스 공정
    5. 완전 Lock 구조
    6. 다양한 케이블 사양에 대응
    - DF63W : 피복외경 ø2.8~ø3.2mm
    - DF63WA : 피복외경 ø1.7~ø2.4mm
    7. 색상별 가이드 키를 제공하여 다수 제품 사용시 오결합 방지

     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 소켓, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 2, 3, 4
    • 정격전류
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 630.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 630.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 3.96 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.66, 13.16 mm
    • 제품 폭
    • 22.0, 37.96 mm
    • 제품 높이
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
    • 기판실장 방법
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 22.0 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • IX
    추천

    IX 시리즈

    [ix Industrial™]
    IEC 표준 규격 차세대 산업용 변속기 커넥터

    산업용 기계용 다목적 소형 I/O 커넥터
    IEC 표준 IEC 61076-3-124 준수
    컴팩트하고 강력하며 고속 지원
    높은 EMC 저항

    1. 더 작은 크기, 더 큰 디자인 자유도
    2. 파손 방지
    3. 다양한 전송 속도 지원
    4. 이더넷 및 기타
    5. 탁월한 노이즈 저항
    6. 간편하면서도 안정적인 연결 제공
    7. THR(Through-Hole Mounting) 호환 가능
    8. 범용공구로 결선 가능한 현장결선 타입도 준비※ 현장결선 플러그만

     

    IEC 표준 규격 차세대 산업용 변속기 커넥터
    소형 방수푸시 풀 타입

    산업용 기계용 다목적 소형 I/O 커넥터
    IEC 표준 IEC 61076-3-124 준수
    소형화, 견고성 강화, 고속화와 함께 높은 방수성과 방진성을 실현
    높은 EMC 저항
     

    1. IP65, IP67 지원
    2. 푸시 풀락
    3. 고밀도 구현
    4. 모든 콘센트와 함께 사용가능

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • IEC 61076-3-124
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 전송 규격
    • CAT6A
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 방수 성능
    • IP 65, IP 67
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 삽발 횟수
    • 100, 750, 5000
    • 핀수
    • 8, 10
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Push-pull, Latch Lock
    • 정격전류
    • 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 납땜, 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 24, 25, 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24, 26
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 70, 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • LF
    추천

    LF 시리즈

    소형 방수실드커넥터
    1. 소형 ·견고
    2. 바요넷록 구조
    3. 방수구조
    4. 실드선이 쉽게 접속
    5. 단순화된 조립품 FTE
    6. 다양한 종류
    7. 고속 전송지원
        Cat. 5e(1Gbps)&Cat. 6A(10Gbps) 고속이 더 넷
    8. 장기 야외 사용에 적합
    9. 안전 규격 취득
    10. RoHS2준수

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 기타
    • 부품
    • Flange, Cap
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • CAT5e, CAT6A
    • 정격전류
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • 기타 핀수
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • 셸 크기(mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7, IP X8
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Lock 방식
    • Friction, Screw, Bayonet
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음, 있음
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48, 500 h
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈, 크롬
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
시리즈 검색 :7개 있습니다