Global icon

시리즈 검색 :3개 있습니다
  • FJ
    추천

    FJ 시리즈

    내부 접속용 소형 중계광파이버 커넥터(FJ-L)

     

    1. 공간 절약

    2. 전선과의 결속 가능

    3. 쉽게 결합할 수 있은 베이요넷 체결구조

    4. 표준 LC 커넥터페룰 사용

    5. 간편한 조립

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 잭
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 100 mm
    • 적합 광 파이버
    • MM-50/125,
    • 광 파이버 재질
    • 실리카 글래스
    • 페럴 형상
    • 멀티 모드
    • 사용 파장
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 핀수
    • 기타 핀수
    • 접점부 도금
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -10 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • 커넥터 형태 정보
  • BF4-IR2

    BF4-IR2 시리즈

    Ultra Small AOC
    0.05 to 6.25Gbps, Bidirectional Optical Transmission Type Active I/F Connector


    1. Mating Durability of 1,000 Cycles
    2. Built-in LED for Connection Confirmation
    3. High Flexibility 2 Core Fiber
    4. Low Power Consumption

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 일반 호칭
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 적합 광 파이버
    • Return Loss
    • 감쇠량
    • 삽입손실
    • 광 파이버 재질
    • 실리카 글래스
    • 사용 파장
    • 850 nm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -10 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • BF4M

    BF4M 시리즈

    Active Optical Connector
    1. Optical Transmissions Achieved by Simplified Electrical Connections
    2. High Speed Signal Transmissions with No EMI Noise
    3. Highly Flexible Optical Fiber
    4. Long Distance, High Speed and High Quality Signal Transmissions
    5. Low Power Consumption
    6. Space-Saving and Low Profile Design with 1.5mm Height
    7. Hirose offers a wide array of optical in-line and device to device connection types.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 일반 호칭
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 적합 광 파이버
    • Return Loss
    • 감쇠량
    • 삽입손실
    • 광 파이버 재질
    • 실리카 글래스
    • 사용 파장
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -10 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :3개 있습니다