HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
Miniature Waterproof Plastic Connectors 1. Small-size with low profile 2. Waterproof construction 3. Push/pull lock 4. Light weight 5. Clamp structure 6. Easy mating operation 7. Mis-insertion prevention 8. Mating mark 9. Complies with the RoHS requirements 10. High speed transmission 11. Suited for long-term outdoor use
소형/방수 차폐 Connector
1. 손쉬운 Shelid선 접속 2. 방수 (감합時 IP67, IP68) 3. Connector 조립 용이 4. Bayonet Lock 5. 안전 규격 취득 · 4Pin의 경우 10A에서 TÜV 대응 · 3Pin, 4Pin : UL 인증 취득
Push-on Bayonet Lock 소형 방수 Connector
1. 방수 : IP67, IP68 2. 뛰어난 결합 조작성 3. 케이블 인출 방향 선택 가능 4. 안전규격 : 4Pin TÜV 규격 대응품 5. 다양한 Variation
플라스틱 Shell 실외용 방수 커넥터
플라스틱 Shell 옥외 소형·방수 커넥터