Global icon

产品比较2 产品显示

  移动 移动
产品名称 Product

EF2A-D250B-1
CL0142-0224-0-00

Product

EF2A-DH250B-1
CL0142-0226-0-00

额定电流 310.0 A 310.0 A
(AC)额定电压 AC 1000.0 V AC 1000.0 V
(DC)额定电压 DC 1500.0 V DC 1500.0 V
PIN数 1 1
(Max.)使用温度范围 105 ℃ 105 ℃
(Min.)使用温度范围 -25 ℃ -25 ℃
锁定方式 弹簧 弹簧
插拔次数 50 50
盐水喷雾时间(耐腐蚀性) h h
外装材料 塑料 塑料
RoHS (EU)2015/863 匹配 匹配
SVHC 含有 含有
外壳颜色 黑色 黑色
面板安装方法 DIN导轨 DIN导轨
适合电线尺寸(2mm)Min. 150.0 mm² 150.0 mm²
适合电线尺寸(2mm)Max. 150.0 mm² 150.0 mm²
连接器长度(间距方向) 49.6 mm 49.6 mm
连接器宽度(纵向) 111.0 mm 111.0 mm
连接器高度 80.25 mm 80.25 mm
包装形式 单件包装 单件包装
购买的单位数 1 PCS 1 PCS
质量 255.2 g 288.4 g
箱数 12 PCS 12 PCS
线束品