Global icon

固定式蓄电池

固定式蓄电池




板对线

  • DF51

    推荐的

    [SignalBee™] 2mm间距 完全锁扣 板对线用连接器 (UL,C-UL标准认证产品)

  • DF51K

    推荐的

    [SignalBee™] 2mm间距、中间锁扣、板对线连接器 (UL/C-UL 认证产品)

  • DF62

    推荐的

    [SignalBee™] 纤细中继/DIP连接器

  • DF63

    推荐的

    [EnerBee™] 支持15A 3.96mm间距 板对线 内部电源连接器( UL, C-UL, TÜV 标准认证产品)

  • IX

    推荐的

    [ix IndustrialTM] 符合IEC标准的 下一代工业设备通信连接器

查看更多

电源用插件

  • 支持105A、电源・信号复合型Plug-in连接

  • PS4

    Busbar连接用 大电流连接器

服务插头

  • EM30MSD

    推荐的

    支持200A 维修开关

正面电源连接

  • DF60

    推荐的

    [EnerBee™]
    支持65A(基于25℃环境温度 降额曲线)、10.16mm间距 板对线 内部电源用连接器(UL、C-UL、TÜV标准认证产品)

  • LF

    推荐的

    小型防水屏蔽连接器

  • PS3C

    推荐的

该用途・解决方案的产品一览表