Global icon

系列搜索:6项目
  • AU1
    推荐的

    AU1 系列

    车载用、USB Type-C 连接器


    1 内部结构采用了我司有市场实绩的CX系列(USB Type-C)

    2 满足耐振性、耐热性等严格车载要求的高可靠性连接器

       - 符合USCAR-2、USCAR-30标准

    3 通过CPA(连接器位置保证结构)实现可靠的嵌合

    4 提供2种嵌合键位构造

       - 标准、A键

    5 支持各种传输标准

       - USB、Display Port、HDMI、等

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 1000 mm
    • 一般称呼
    • USB Type-C
    • 参考规格
    • USB3.2
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 10
    • PIN数
    • 24
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 20.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 20.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器, 盾
  • GT43
    推荐的

    GT43 系列


    支持LVDS、有屏蔽层同轴连接器

    1. 小型、省空间设计
    2. 抗干扰结构(采取各种干扰评估)
    3. 7种键位选型
    4. 支持一次性压着
    5. 高频特性:3GHz
    ※若不用于影像传输用途,可考虑选用GT21/GT36S系列。
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 适配器, 端子, 其他
    • 部件部分
    • 线束品
    • 无, 有
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 1
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 安装间距
    • 开口间距
    • 连接器长度(间距方向)
    • 连接器宽度(纵向)
    • 连接器高度
    • 安装方法
    • THR, SMT
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
    • 外壳, 盾, 保持器
  • GT17

    GT17 系列

    网络、高速通信车载用2mm间距屏蔽型连接器

    1. 全屏蔽结构
    2. 适用于车载的屏蔽型连接器
    3. 采用高可靠性的强化锁扣结构,防止插头被以外拔出
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Housing, Insulator, Retainer, Outer terminal, Shield plate, Center terminal
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 6, 8, 10
    • 额定电流
    • 1.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 1.45, 7.45, 8.3, 8.45, 9.15, 9.2, 9.3, 9.45, 10.2, 10.3, 11.15, 11.2, 11.45, 12.3, 12.45, 13.15, 13.2, 13.3, 14.2, 14.6, 15.7, 17.2, 18.2, 19.4, 20.3, 20.8, 20.9, 21.15, 22.0, 23.4, 23.8, 24.0, 37.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 10.35, 12.6, 14.0, 14.35, 14.5, 14.6, 15.6, 16.5, 16.6, 16.9, 17.0, 18.0, 19.2, 21.5, 22.0, 23.2, 26.7, 33.65, 33.85, 34.0, 36.0, 37.0, 38.5, 38.6, 40.0, 40.3, 47.35, 48.45 mm
    • 连接器高度
    • 2.1, 6.0, 6.5, 7.9, 8.0, 8.15, 8.9, 9.0, 9.3, 10.0, 10.15, 11.35, 13.2, 13.3, 14.3, 14.6, 15.0, 15.7, 16.5, 16.6, 17.2, 18.0, 19.8, 20.6, 20.7, 21.4, 22.5, 24.05, 26.6, 27.0 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 锁销, 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 深灰色, 淡灰色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线, 屏蔽电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 24, 26
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -30 ℃
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器, 配件
  • GT17H/HN

    GT17H/HN 系列

    支持车载规格、强化锁扣结构、高速传输用屏蔽型连接器

    1. 低高度、省空间设计
    2. 支持高速传输(~1Gbps),加强抗电磁干扰(EMI)措施
    3. 高可靠性的强化锁扣结构,有效防止插头意外松脱
    4. 满足各类车载设备的严苛测试标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 其他
    • 部件部分
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 4, 8, 16
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 1.0, 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • 连接器高度
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角, 有角度的
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 绿色, 黑色, 蓝色, 深灰色, 淡灰色, 棕色
    • 接线方法
    • 适合电线类型
    • 屏蔽电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 配件, 外壳, 保持器, 绝缘壳体
  • HR12

    HR12 系列

    高性能微型圆形连接器

    1.卡扣式锁扣易插拔,同时能防止因为意外的震动或者冲击造成的误拔取操作。
    2.插头直径从12mm到16mm满足电子元器件小尺寸,轻量级以及高密度装配的要求
    3.装配有内部金属零件以及屏蔽机构,HR12(20芯)以及HR212的加强抗电磁干扰特性
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Spacer
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 140.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 5, 8, 10, 20
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 10, 14 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -15 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 300 V Max.
    • 锁定方式
    • 夹固式锁扣
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 4.8, 6.0 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 无, 有
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 金, 银, 锡
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • MQ172

    MQ172 系列

    微型接口连接器,用于电源/信号传输


    1. 微型的/低高度SMT设计(3.9mm(H) x 6.4mm (W) x 6mm (D))

    2. 自动化装配

    3. 可靠的连接方式

    4. 大电流容量

    5. 正锁式锁扣

    6. 多样式相匹配电缆

    7. 防误插键


     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
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
系列搜索:6项目