Global icon

系列搜索:2项目
  • FJ
    推荐的

    FJ 系列

    用于内部连接的小型中继光纤连接器 (FJ-L)


     


    1.节省空间


    2.可与电线打结


    3.容易咬合的卡口连接结构


    4.使用标准LC连接器套圈


    5.易于装配

    • 连接器类型
    • 插头, 插口
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 100 mm
    • 适合光纤
    • MM-50/125,
    • 光纤材质
    • 硅石玻璃
    • 管套圈形状
    • 多模
    • 使用波长
    • 插拔次数
    • 50
    • PIN数
    • 其他PIN数
    • 接触部电镀
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 嵌合部分形状1
    • 嵌合部分形状2
    • 连接器类型详细信息
  • BF4-IR2

    BF4-IR2 系列

    超小型 支持AOC 0.05~6.25Gbps 双向通信 有源光I/F连接器

    1. 插拔次数1000次
    2. 内置动作确认用LED
    3. 支持2芯耐弯曲光纤
    4. 低功耗
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 一般称呼
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
    • 嵌合部分形状1
    • 嵌合部分形状2
    • 插拔次数
    • 1000
    • 适合光纤
    • 反射衰减量
    • 衰减量
    • 插入损耗
    • 光纤材质
    • 硅石玻璃
    • 使用波长
    • 850 nm
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:2项目