Global icon

系列搜索:1项目
  • FX27
    推荐的

    FX27 系列

    [FunctionMAX™]



    卡缘连接 0.8mm间距 基板间连接用浮动连接器



    1. 端子分布间距:0.8mm

    2. 高度自由:堆叠高度22mmMIN

    3. 芯数:40/60/80/100/120

    4. 浮动可变量

        X方向:±0.6mmMAX,Y方向 :±0.6mmMAX

    5. 传输速度:2.5Gbps(PCIe-Gen.1)

    6. 中继基板定制

    7. 电流容量:0.5A/pin

    8. 对应自动实装(标准贴附吸着胶带)

    9. 大的导向结构使其具有优越的嵌合性



     

    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 2.5 Gbps
    • 开口间距
    • 0.8 mm
    • 安装间距
    • 0.8 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 22.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 嵌合高度
    • 22.0 mm
    • PIN数
    • 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:1项目