Global icon

IVI /导航

IVI /导航



接口连接器

  • AU1

    推荐的

    车载用、USB Type-C 连接器

  • CX

    推荐的

    符合新一代USB标准「USB Type-C™」的连接器

  • GT25

    推荐的

    0.64型 2.2mm间距 板对线连接器

  • GT32

    推荐的

    网络 高速通信车载 高速传输用屏蔽连接器

  • GT43

    推荐的

    支持LVDS 有屏蔽层 同轴连接器

查看更多

板对板

  • BM54

    推荐的

    小型板对板浮动式连接器、 耐高温125℃、支持汽车规格

  • DF12N

    推荐的

    0.5mm间距、SMT板对板连接器

  • DF40T

    推荐的

    0.4mm间距、3.38mm深、125°C耐热车载规格对应基板对基板/基板对FPC连接器

  • FX23

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.5mm间距 基板间连接用 浮动式连接器

  • FX23L

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.5mm间距 基板间连接用 浮动式连接器

查看更多

板对线

  • GT50

    推荐的

    1mm间距、1列、小型、耐热/耐振、内部连接、板对线连接器

  • KM32A

    推荐的

    2.0mm间距、0.5型、板对线连接器

FPC/FFC连接器

  • FH28K

    推荐的

    0.5mm间距 高2.55mm 下触点 前锁式 支持125℃连接器

  • FH48

    推荐的

    0.5mm间距、高6.18mm、垂直连接、屏蔽FFC专用连接器

  • FH52C

    推荐的

    1.0mm间距、2.0mm高度 下触点、前锁式、CIC连接器

  • FH52K

    推荐的

    0.5/1mm间距 高2mm 下触点 前锁式 支持125℃连接器

  • FH63S

    推荐的

    0.5mm间距 高2.8mm 下触点 一插即锁 支持105℃连接器

查看更多

同轴

  • POK15

    推荐的

    嵌合高度14mm 车载用板对线同轴连接器

  • POK16

    推荐的

    嵌合高度 7.4mm 车载用板对板同轴连接器

  • POK19

    推荐的

    嵌合高度9mm/12mm 汽车用 板对板/板对线 同轴连接器

  • U.FL-K

    推荐的

    嵌合高度2.5mm以下 小型同轴连接器

该用途・解决方案的产品一览表