Global icon

系列搜索:3项目
  • AU1
    推荐的

    AU1 系列

    车载用、USB Type-C 连接器


    1 内部结构采用了我司有市场实绩的CX系列(USB Type-C)

    2 满足耐振性、耐热性等严格车载要求的高可靠性连接器

       - 符合USCAR-2、USCAR-30标准

    3 通过CPA(连接器位置保证结构)实现可靠的嵌合

    4 提供2种嵌合键位构造

       - 标准、A键

    5 支持各种传输标准

       - USB、Display Port、HDMI、等

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 1000 mm
    • 一般称呼
    • USB Type-C
    • 参考规格
    • USB3.2
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 10
    • PIN数
    • 24
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 20.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 20.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器, 盾
  • CX
    推荐的

    CX 系列

    USB Type-C 连接器

    1. 符合 USB Type-C 标准
    2. 支持正反插拔的结构
    3. 实现清晰的锁扣感(出色的锁定结构)
    4. 丰富的产品选型
    5. 无卤素
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Plug unit, Plug shell
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 1000 mm
    • 一般称呼
    • USB Type-C
    • 参考规格
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • 传输速度
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 10000
    • PIN数
    • 16, 24
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 螺丝固定
    • 额定电流
    • 5.0, 6.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 20.0, 48.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 20.0, 48.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上, 板上破板
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 80, 85, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -20 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位, 壳牌, 插头插座
  • ZX
    推荐的

    ZX 系列

    Micro-USB(USB2.0)连接器

    ZX系列是用于移动终端设备USB接口的Micro-USB连接器。
    该系列备有插座与插头,产品选型丰富,可满足多种使用场景与安装形式的需求。

    1. 支持高速传输(USB2.0)
    2. 插座样式
    3. 插头样式
    4. 顺滑的插拔操作
    5. 业内首家获得Micro-USB认证(TID编号)
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Plug shell
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • MicroUSB
    • 参考规格
    • USB
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0
    • 传输速度
    • 0.48 Gbps
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 10000
    • PIN数
    • 5
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.65 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 1.8 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上, 板下, 板下破板, 板下标准型
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -30 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:3项目