Global icon

患者监测仪

患者监测仪



板对线

  • DF57

    推荐的

    [SnapBee™] 板对线 低薄电源用 Swing锁扣 (UL,CSA标准认证产品)

  • DF61Y

    推荐的

    [SnapBee™] 板对线 小型低薄电源用连接器

I/O

  • DH

    推荐的

    高速传输用1.0mm间距 小型接口连接器

  • HR30

    推荐的

    小型防水塑料连接器

  • IX

    推荐的

    [ix IndustrialTM] 符合IEC标准的 下一代工业设备通信连接器

  • 支持车载规格、强化锁扣结构、高速传输用屏蔽型连接器

FPC/FFC连接器

  • FH28K

    推荐的

    0.5mm间距 高2.55mm 下触点 前锁式 支持125℃连接器

  • FH52K

    推荐的

    0.5/1mm间距 高2mm 下触点 前锁式 支持125℃连接器

板对板

  • DF12N

    推荐的

    0.5mm间距、SMT板对板连接器

  • ER8

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持PCIe Gen.4高速传输 (16⁺Gbps) 0.8mm间距 基板间连接用连接器

  • [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.5mm间距 基板间连接用连接器

  • [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.5mm间距 基板间2.0~3.0mm连接用 连接器

该用途・解决方案的产品一览表