Global icon

智能手表

智能手表



Board to Board / Board to FPC

  • BK13

    推荐的

    0.35mm间距、堆叠高度0.6~2.0mm、纵深1.9mm、支持5A、电源信号复合、板对FPC连接器

  • BM28

    推荐的

    0.35mm间距、堆叠高度0.6mm、额定电流5A、板对FPC连接器

  • BM29

    推荐的

    支持3A 超小型 电源信号复合型 板对板/板对FPC用 连接器

  • BM55

    推荐的

    0.3mm 间距、堆叠高度0.5~0.8mm、纵深1.5mm 低高、电源信号复合、板对FPC连接器

Wire to Board

  • DF53

    推荐的

    [SignalBee™] 0.6mm间距 超小型 牢固 板对线用连接器

  • DF58

    推荐的

    [SnapBee™] 高度1.0mm 板对线 小型低薄电源用连接器

FPC Connector

  • FH35C

    推荐的

    0.3mm间距、高0.9mm、上下双触点、后锁式

  • FH64MA

    推荐的

    0.25mm间距 高0.5mm 上触点 后锁式 连接器

  • FH76

    推荐的

    0.175mm间距 / 0.5mm高 一插即锁、上触点、FPC用连接器

  • FH80

    推荐的

    0.15/0.225mm间距、0.44mm高度、上触点、电源信号复合、后锁式FPC连接器

USB Type-C

  • CX

    推荐的

    符合新一代USB标准「USB Type-C™」的连接器

Standard RF

  • X.FL

    推荐的

    嵌合高度0.94mm或1.2mm 低薄、轻量SMT超小型同轴连接器

RF Switch

  • MS-180

    推荐的

    0~11GHz 高0.85mm 超小型检查用 同轴开关

该用途・解决方案的产品一览表