Global icon

电子烟

电子烟



RF Switch

  • MS-180

    推荐的

    0~11GHz 高0.85mm 超小型检查用 同轴开关

Standard ZIF

  • FH35C

    推荐的

    0.3mm间距、高0.9mm、上下双触点、后锁式

  • FH64MA

    推荐的

    0.25mm间距 高0.5mm 上触点 后锁式 连接器

One Action FH

  • FH72

    推荐的

    0.3mm间距 高0.9mm 上触点 一插即锁 高FPC嵌合保持力连接器

  • FH82

    推荐的

    0.25mm间距 高0.65mm 上触点 一插即锁 FPC用连接器

FPC to Board

  • BK13

    推荐的

    0.35mm间距、堆叠高度0.6~2.0mm、纵深1.9mm、支持5A、电源信号复合、板对FPC连接器

  • BM25

    推荐的

    支持10A 0.7mm高 板对FPC用连接器

  • BM28

    推荐的

    0.35mm间距、堆叠高度0.6mm、额定电流5A、板对FPC连接器

  • BM29

    推荐的

    支持3A 超小型 电源信号复合型 板对板/板对FPC用 连接器

  • BM50

    推荐的

    0.35mm间距 堆叠高度0.6mm 额定电流15A 电源信号复合 板对FPC连接器

Wire to Board

  • DF52

    推荐的

    [SignalBee™] 0.8mm间距 小型、坚固 板对线用连接器

  • DF57

    推荐的

    [SnapBee™] 板对线 低薄电源用 Swing锁扣 (UL,CSA标准认证产品)

  • DF61Y

    推荐的

    [SnapBee™] 板对线 小型低薄电源用连接器

Interface

  • CX

    推荐的

    符合新一代USB标准「USB Type-C™」的连接器

该用途・解决方案的产品一览表