Global icon

系列搜索:5项目
  • FH52C
    推荐的

    FH52C 系列

    1.0mm间距、2.0mm高度下触点、前锁式、CIC连接器

    1 连接可靠,结构牢固
    2 碳涂层不易,磨损的触点形状
    3 通过前锁方式,实现出色的操作性
    4 高CIC保持力
    5 CIC厚度支持0.3mm
    6 连接器下方无焊盘禁止区域 (一体成型结构
    7 无卤素
    8 支持自动实装
    9 支持500个一卷的包装
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 17.6 mm
    • 连接器高度
    • 2.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.7 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 5.7 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.7 mm
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 12
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.003 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH62
    推荐的

    FH62 系列

    0.25mm间距 高度1.1mm 上触点 一插即锁 高FPC嵌合保持力连接器

    1. 节省空间
    2. 一插即锁的自动锁止结构
    3. 高FPC保持力
    4. FPC/FFC插入简便
    5. 支持0.3mm厚度的FPC
    6. 支持高速传输
    7. 符合环保标准
    8. 支持500个/卷的卷装包装(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • 连接器高度
    • 1.1 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.0 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.0 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 4.0 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.25 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH63S
    推荐的

    FH63S 系列

    0.5mm间距、高2.8mm 下触点、一插即锁、支持105℃、FPC/FFC/屏蔽FFC连接器

    1. 一插即锁结构
    2. 防异物对策
    3. 支持FPC/FFC/屏蔽FFC
    4. 高FPC保持力
    5. 可确认FPC/FFC嵌合状态
    6. 符合环保要求
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • 连接器高度
    • 2.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.15 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器, 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 5.15 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.15 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH67
    推荐的

    FH67 系列

    0.5mm间距、一插即锁、垂直连接、FPC/FFC/屏蔽FFC用连接器


    1. 一插即锁提高操作性,有助于机器人组装

    2. 带有独特弹簧的双触点构造,具有高接触可靠性。擦拭功能降低由于异物附着造成的接触不良

    3. 支持125℃耐热,实施各种车载设备用的严酷试验条件


     

    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • 连接器高度
    • 5.2 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.57 mm
    • 接触点位置
    • 垂直类型
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器, 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 垂直类型
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.57 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.45 mm
    • 执行器方式
    • 垂直类型
    • PIN数
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH72
    推荐的

    FH72 系列

    0.3mm间距、高度0.9mm、上触点、 一插即锁、FPC用连接器<

    1. 超低薄、省空间
    2. 一插即锁
    3. 高FPC保持力
    4. FPC易插入
    5. 支持0.2mm厚度FPC
    6. 独创的机构,可检测PFC误嵌合
    7. 符合环保要求
    8. 支持500个/卷(试生产用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 连接器高度
    • 0.9 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.5 mm
    • 接触点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.2 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 3.5 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 3.5 mm
    • 执行器方式
    • PIN数
    • 11, 15, 21, 31
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.3 mm
    • (安装部分)列数
    • 2
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:5项目