信号用中继
-
DF51
推荐的[SignalBee™] 2mm间距 完全锁扣 板对线用连接器 (UL,C-UL标准认证产品)
-
DF51K
推荐的[SignalBee™] 2mm间距、中间锁扣、板对线连接器 (UL/C-UL 认证产品)
-
DF62
推荐的[SignalBee™] 纤细中继/DIP连接器
-
FH52K
推荐的0.5/1mm间距 高2mm 下触点 前锁式 支持125℃连接器
-
FX2B
推荐的半间距 多功能 2段式 板对线连接器
-
ZE05
推荐的耐高温 耐振性强 0.5型 2mm间距 汽车接口连接器
-
ZE05(Hybrid)
推荐的耐高温、高耐振性、0.5+1.5型/2mm间距、汽车接口连接器
-
[SignalBee™] 1.0mm间距 有锁扣 板对线用连接器
-
[SignalBee™] 1.0mm间距 有锁扣 板对线用连接器
-
[FunctionMAX™] 浮动式结构 0.5mm间距 基板间连接用连接器
-
MIL标准产品(MIL-C-83503)提升插入/拔出操作性
配电
-
DF60
推荐的[EnerBee™]
支持65A(基于25℃环境温度 降额曲线)、10.16mm间距 板对线 内部电源用连接器(UL、C-UL、TÜV标准认证产品) -
[ZERO SCREW™] 支持500A ZERO SCREW™端子台 (符合JIS C8201-7-1标准)
电池模块连接
-
DF60
推荐的[EnerBee™]
支持65A(基于25℃环境温度 降额曲线)、10.16mm间距 板对线 内部电源用连接器(UL、C-UL、TÜV标准认证产品) -
PS3C
推荐的 -
[ZERO SCREW™] 支持500A ZERO SCREW™端子台 (符合JIS C8201-7-1标准)
-
支持330A 大电流供电用Plug in
-
Busbar连接用 大电流连接器