Global icon

系列搜索:4项目
  • FH48
    推荐的

    FH48 系列

    0.5mm间距 高度6.18mm 垂直连接 屏蔽FFC用高速传输连接器

    1. 支持阻抗控制与屏蔽FFC
    2. 阻抗匹配端子设计
    3. 高可靠性连接,坚固结构
    4. 翻盖锁定方式带来出色的操作性
    5. 支持自动实装
    6. 无卤素
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • 连接器高度
    • 6.18 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.7 mm
    • 接触点位置
    • 垂直类型
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 垂直类型
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.7 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 6.47 mm
    • 执行器方式
    • 垂直类型
    • PIN数
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • V-by-One HS
    • 传输速度
    • 3.75 Gbps
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH41

    FH41 系列

    0.5mm间距、2.5mm高度 屏蔽FFC用高速传输连接器

    1. 支持阻抗控制和屏蔽FFC
    2. 阻抗匹配端子设计
    3. 高连接可靠性,坚固结构
    4. 翻盖锁设计,操作便捷
    5. 支持自动化实装
    6. 无卤素
    *依据IEC 61249-2-21标准定义
    7. 支持500个/卷盘包装(试产阶段用)
    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • 连接器高度
    • 2.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.2 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • 屏蔽FFC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 6.2 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 6.2 mm
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • 传输速度
    • 3.75 Gbps
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FH55/FH55M

    FH55/FH55M 系列

    0.5/0.4mm 间距、1.5mm 高度、下触点、前锁式、支持高速传输、FPC连接器

     

    1. 具备接地端子的、支持高速传输的FPC用连接器

    2. 阻抗匹配端子设计(支持16⁺Gbps)

    3. 可选择0.4mm/0.5mm间距

    4. 翻盖锁定方式的明确的点击感、基于FPC定位机构的高接触可靠性

    5. 无需连接器下面的图案禁止区域 ( 溢流结构 )

    6. 环保意识。无卤素。接插件中未使用标准值以上的氯、溴。

    *根据IEC 61249-2-21定义

    7. 对应各种传输标准
    -USB4 Gen.2(10+ Gbps)
    -PCI Express Gen.4(16+ Gbps)
    -HDMI 1.4a Embedded Display
    -SATA Gen.3
    -eDP1.4a/b(8.1+ Gbps)

    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.4, 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • 连接器高度
    • 1.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.2 mm
    • 接触点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • ZIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • 高速FPC
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 4.0 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 4.2 mm
    • 执行器方式
    • 正面
    • PIN数
    • 10, 22, 31, 40
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.4, 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, , Port 1.3 Serial ATA Gen.3, eDP 1.4a/b
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 40.0, 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 40.0, 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.4, 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 连接器类型详细信息
  • FX16

    FX16 系列

    新一代高速传输用 0.5mm间距 板对线连接器

    1. 支持下一代高速传输标准
    2. 兼容 V-by-One®HS 接口
    3. 采用翻盖锁线结构(已获专利),简化FFC线束安装流程
    4. 垂直嵌合,水平方向出线
    5. 提供丰富的插头、线缆、嵌合方式及芯数选型
    6. 符合RoHS标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Ground plate
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 21, 31, 41, 51
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.4, 27.85, 28.6, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.5, 5.55, 8.65, 8.7, 13.3, 15.0 mm
    • 连接器高度
    • 3.5, 3.7, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 50
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 焊接, FFC连接
    • 适合电线类型
    • 屏蔽FFC, 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 40
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 36
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 80 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:4项目