Global icon

MRI/CT

MRI/CT



板对线

  • DF60

    推荐的

    [EnerBee™]
    支持65A(基于25℃环境温度 降额曲线)、10.16mm间距 板对线 内部电源用连接器(UL、C-UL、TÜV标准认证产品)

  • [EnerBee™] 7.92mm间距 支持大电流 内部电源用连接器 (UL,C-UL,TÜV标准认证产品)

  • [EnerBee™] 3.3mm间距 内部电源用小型连接器

非磁性连接器

  • MRF14

    推荐的

    Non-Magnetic, Long-Life Connector

  • SMT 低高度 小型同轴连接器

I/O

  • HR41

    推荐的

    塑料外壳连接器 户外用 防水(IP67/IP68)连接器

  • IX

    推荐的

    [ix IndustrialTM] 符合IEC标准的 下一代工业设备通信连接器

  • PQ50

    推荐的

    适用于工业设备的供电、信号连接器

FPC/FFC连接器

  • FH28K

    推荐的

    0.5mm间距 高2.55mm 下触点 前锁式 支持125℃连接器

  • FH48

    推荐的

    0.5mm间距、高6.18mm、垂直连接、屏蔽FFC专用连接器

  • 0.5mm间距 高2.5mm 下触点 前锁式 屏蔽 FFC专用连接器

  • 0.5/0.4mm 间距、1.5mm 高度、下触点、前锁式、支持高速传输、FPC连接器

板对板

  • FX18

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.8mm间距 基板间连接用连接器

  • FX23

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.5mm间距 基板间连接用 浮动式连接器

  • FX23L

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.5mm间距 基板间连接用 浮动式连接器

  • IT18

    推荐的

    符合COM-HPC®标准、超高密度、低薄、BGA夹层连接器

  • IT3

    推荐的

    支持高速传输(10⁺Gbps)BGA Mezzanine连接器

查看更多
该用途・解决方案的产品一览表