Global icon

系列搜索:3项目
  • HIF3B

    HIF3B 系列

    带状电缆连接器,遵循MIL标准



    1. 遵循MIL标准 (MIL-C-83503)

    2. UL标准许可产品

    3. 防误插机构

    4. 适用电缆 ---UL2651 AWG#28扁平电缆

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子, 其他, 外壳, 配件
    • 部件部分
    • Cover case, Polarization key
    • 线束品
    • 无, 有
    • 参考规格
    • MIL
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 6, 10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 100
    • 额定电流
    • 1.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 200.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2, 4
    • 安装间距
    • 2.54 mm
    • 开口间距
    • 2.54 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 12.19, 17.25, 17.27, 22.35, 24.8, 24.89, 26.92, 29.95, 29.97, 32.0, 35.05, 37.1, 37.55, 37.59, 39.6, 42.63, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.35, 55.37, 57.4, 62.5, 68.04, 68.05, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.0, 8.5, 9.0, 9.5, 27.3, 27.4, 29.3 mm
    • 连接器高度
    • 7.0, 8.0, 9.0, 14.4, 18.0, 21.5, 27.3, 29.3 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔, 绕接
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 500
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.76 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着, 压接
    • 适合电线类型
    • 离散线, 扁平电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26, 28, 30, 36
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 22, 24, 26, 32
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 60, 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -30 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • HIF3M*W

    HIF3M*W 系列

    满足MIL标准连接器 (MIL-C-83503)



    1、满足MIL标准、和HIF3系列产品相兼容

    2、UL认证

    3、防误插入设计

    4、操作非常便捷

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • MIL
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 200.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 2.54 mm
    • 开口间距
    • 2.54 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 17.27, 22.35, 24.89, 29.97, 32.0, 37.1, 37.59, 39.6, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.37, 57.4, 62.5, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.0, 8.5, 9.0, 20.6, 26.6 mm
    • 连接器高度
    • 9.0, 15.6, 18.0, 26.6, 27.3 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 螺丝固定, 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 500
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.15 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压接
    • 适合电线类型
    • 扁平电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • PCN10

    PCN10 系列

    IEC603-2 / DIN41612 Standard Compliant Products



    1. Complies with DIN Standard

    2. Number of Positions

    3. Two-point Contact Design

    4. Wide Applications

    5. Stacking Height Variation

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插座, 端子, 配件
    • 部件部分
    • Polarizing key
    • 参考规格
    • IEC, DIN
    • 安全规格
    • UL
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 2.54 mm
    • 安装间距
    • 2.54 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高度
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • PIN数
    • 16, 20, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100, 128
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 500
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 2.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0, 300.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:3项目