Global icon

手机基站

手机基站



内部电源

  • DF60

    推荐的

    [EnerBee™]
    支持65A(基于25℃环境温度 降额曲线)、10.16mm间距 板对线 内部电源用连接器(UL、C-UL、TÜV标准认证产品)

  • DF63

    推荐的

    [EnerBee™] 支持15A 3.96mm间距 板对线 内部电源连接器( UL, C-UL, TÜV 标准认证产品)

  • FX30B

    推荐的

    [FunctionMAX™] 最大支持25A 吸收位置偏移 基板间连接用电源连接器

  • FX31

    推荐的

    车载内部连接用电源用浮动连接器

  • IT-P

    推荐的

    60A/70A额定电流 板对板电源引脚连接器

查看更多

内部控制信号

  • DF51

    推荐的

    [SignalBee™] 2mm间距 完全锁扣 板对线用连接器 (UL,C-UL标准认证产品)

  • IX

    推荐的

    [ix IndustrialTM] 符合IEC标准的 下一代工业设备通信连接器

  • [SignalBee™] 1.0mm间距 有锁扣 板对线用连接器

  • 支持6GHz、 小型推入式同轴连接器

内部高速信号

  • ER8

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持PCIe Gen.4高速传输 (16⁺Gbps) 0.8mm间距 基板间连接用连接器

  • FX23

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.5mm间距 基板间连接用 浮动式连接器

  • FX23L

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.5mm间距 基板间连接用 浮动式连接器

  • IT5

    推荐的

    支持高速传输(25⁺Gbps)BGA 夹层连接器

  • IT8

    推荐的

    56Gbps 高速传输用BGA 夹层连接器

风扇单元盲插

  • HR34P

    推荐的

    小型、防水、盲插连接器

外部控制信号

  • LF

    推荐的

    小型防水屏蔽连接器

外部光信号

  • SW20

    推荐的

    内置标准连接器 防水光纤接器

该用途・解决方案的产品一览表