Global icon

咖啡机

咖啡机

显示/按钮连接

  • DF40

    推荐的

    0.4mm间距 高度1.5~4.0mm 板对板 / 板对FPC用连接器

  • 0.5mm间距 高度1.0mm 上下触点 后锁式

主副连接

  • FH63S

    推荐的

    0.5mm间距 高2.8mm 下触点 一插即锁 支持105℃连接器

  • FH67

    推荐的

    0.5mm间距 高5.2mm 垂直连接 一插即锁 2触点 支持125℃连接器

  • TF31

    推荐的

    0.5/1.0mm间距 高1.75/2.0mm 下触点 前锁式 FPC/FFC连接器

  • TF38

    推荐的

    0.5mm间距、5.2mm高度、双侧引脚、垂直连接型 FPC/FFC 连接器

传感器/泵连接

  • DF51

    推荐的

    [SignalBee™] 2mm间距 完全锁扣 板对线用连接器 (UL,C-UL标准认证产品)

  • DF51K

    推荐的

    [SignalBee™] 2mm间距、中间锁扣、板对线连接器 (UL/C-UL 认证产品)

  • DF62

    推荐的

    [SignalBee™] 纤细中继/DIP连接器

  • DF62W

    推荐的

    [SignalBee™] 简易防水 内部配线用纤细中继连接器

电源

  • DF59M

    推荐的

    1芯 水平嵌合 板对线连接器

  • DF63

    推荐的

    [EnerBee™] 支持15A 3.96mm间距 板对线 内部电源连接器( UL, C-UL, TÜV 标准认证产品)

  • DF63W

    推荐的

    [EnerBee™] IP67防水,内部电源用纤细型中继连接器

  • [EnerBee™] 最大支持12A、3.96mm间距、板对线连接器

接口连接

  • CX

    推荐的

    符合新一代USB标准「USB Type-C™」的连接器

天线连接

  • MS-156C

    推荐的

    0~11GHz 高1.35mm 超小型检查用 同轴开关

  • U.FL

    推荐的

    嵌合高度1.9mm~2.4mm 轻量SMT 小型同轴连接器

该用途・解决方案的产品一览表