Global icon

系列搜索:1项目
  • SW20
    推荐的

    SW20 系列

    防水光纤连接器带内嵌式SC/LC双接头

    1. 防水卡销式锁扣+标准SC/LC连接器
    2. 设计用于恶劣的户外环境
    3. 通用塑壳对应SW20-SC和SW20-LC
    4. 测试用标准SC/LC连接器
    5. 易于现场安装

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 适配器, 其他
    • 部件部分
    • Plug cap, Receptacle cap
    • 面板安装方法
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 防水性能
    • IP 67
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 适合光纤
    • SM-10/125, MM-50/125
    • 光纤材质
    • 管套圈形状
    • 单一模式, 多模
    • 使用波长
    • 1310, 1550, 1310 nm
    • 插拔次数
    • 200
    • PIN数
    • 1, 2
    • 其他PIN数
    • 接触部电镀
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 嵌合部分形状1
    • 嵌合部分形状2
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
系列搜索:1项目