Global icon

无线网络

无线网络

I/O

  • 1.85mm

    推荐的

    IEC标准 1.85mm 同轴连接器

  • 2.4mm

    推荐的

    MIL标准 2.4mm 同轴连接器

  • 2.92mm

    推荐的

    MIL标准 2.92mm 同轴连接器

  • HR41A

    推荐的

    塑料外壳连接器 户外用小型 防水(IPX7/IPX8)连接器

  • SMA(R)

    推荐的

    支持26.5GHz SMA反向 同轴连接器

查看更多

内部用同轴连接器

  • U.FL

    推荐的

    嵌合高度1.9mm~2.4mm 轻量SMT 小型同轴连接器

  • U.FL-K

    推荐的

    嵌合高度2.5mm以下 小型同轴连接器

  • X.FL

    推荐的

    嵌合高度0.94mm或1.2mm 低薄、轻量SMT超小型同轴连接器

  • 0~11GHz 高0.68mm 超小型检查用 同轴开关

该用途・解决方案的产品一览表