Global icon

系列搜索:3项目
  • KP13
    推荐的

    KP13 系列

    nano SIM 连接器
    ※ 如有意将其应用于车载设备,请咨询我司销售相关人员。

    KP13B 系列
    【高度1.18mm、push-push、超薄】
    1. 高度仅1.18mm的省空间设计
    2. 防止反插
    3. 防止卡弹出设计
    4. 配备卡检测开关
    5. 可对基板实装状态进行目视检查

    KP13C 系列
    【高度 1.12mm、push-pull、超薄】

    1. 高度仅1.12mm的省空间设计
    2. 可从卡座壳体后部推出卡的设计
    3. 防误插结构
    4. 防止端子损坏
    5. 便于检查和返修的外引脚设计

    KP13CH 系列
    【高度 1.12mm、push-pull、超薄】

    1. 高度仅1.12mm的省空间设计
    2. 可从卡座壳体后部推出卡的设计
    3. 防误插结构
    4. 防止端子损坏
    5. 便于检查和返修的外引脚设计

    KP13TS 系列
    【高度 1.45mm、托盘式、超薄】

    1. 采用顶针弹出托盘的设计,实现良好操作性
    2. 通过防弯曲结构,防止插拔托盘时因钩挂导致的端子变形
    3. 卡栓锁扣结构,实现出色的接触可靠性
    4. 配备卡检测开关
    5. 可对基板实装状态进行目视检查
    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • IEC
    • 适合卡座类型
    • nano SIM卡
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 安装方法
    • SMT
    • Cardbus
    • 屏蔽功能
    • 弹出按钮部位
    • 右, 左
    • 连接器高度
    • 0.84, 1.12, 1.18, 1.45, 2.58 mm
    • 固定支柱
    • 检测开关
    • 弹出装置
    • 推入式, 推推Push-push, 托盘
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 插拔次数
    • 3000, 5000
    • PIN数
    • 6, 12
    • 安装间距
    • 开口间距
    • 2.54 mm
    • (AC)额定电压
    • AC 10.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -30 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • KP10

    KP10 系列

    micro SIM 连接器
    ※ 如有意将其应用于车载设备,请咨询我司销售相关人员。

    KP10BJ 系列【push-pull、超薄】
    1. 高度仅1.18mm的省空间设计
    2. 防止反插
    3. 防止端子弯曲的设计
    4. 配备卡检测开关(常开型)
    5. 基板实装后,可目视检查
    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • IEC
    • 适合卡座类型
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 安装方法
    • SMT
    • Cardbus
    • 屏蔽功能
    • 弹出按钮部位
    • 连接器高度
    • 1.18 mm
    • 固定支柱
    • 检测开关
    • 弹出装置
    • 推入式, 推推Push-push
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 插拔次数
    • 5000
    • PIN数
    • 6, 8
    • 安装间距
    • 开口间距
    • 1.1, 2.54 mm
    • (AC)额定电压
    • AC 10.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -30 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • KP15

    KP15 系列

    高度2.0mm
    节省空间、用于micro SD™/nano SIM 复合卡座连接器
    ※ 如有意将其应用于车载设备,请咨询我司销售相关人员。

    1. 提供多样化的选型(3IN2 型、堆叠型)
    2. 节省空间的设计
    3. 防止反插
    4. 配备卡检测开关
    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • IEC
    • 适合卡座类型
    • 组合卡
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • Cardbus
    • 屏蔽功能
    • 弹出按钮部位
    • 右, 左
    • 连接器高度
    • 1.37, 2.0 mm
    • 固定支柱
    • 检测开关
    • 弹出装置
    • 推入式, 托盘, Sliding Bar
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 插拔次数
    • 3000, 10000
    • PIN数
    • 14, 20
    • 安装间距
    • 开口间距
    • 2.54 mm
    • (AC)额定电压
    • AC 10.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:3项目