Global icon

服务机器人

服务机器人



内部连接:板对板

  • DF12N

    推荐的

    0.5mm间距、SMT板对板连接器

  • DF40

    推荐的

    0.4mm间距 高度1.5~4.0mm 板对板 / 板对FPC用连接器

  • FX18

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.8mm间距 基板间连接用连接器

  • FX23

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.5mm间距 基板间连接用 浮动式连接器

  • FX23L

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.5mm间距 基板间连接用 浮动式连接器

内部连接:线对板

  • DF57

    推荐的

    [SnapBee™] 板对线 低薄电源用 Swing锁扣 (UL,CSA标准认证产品)

  • [SignalBee™] 2.0mm间距 双排式连接器 (UL,CSA标准认证产品)

  • [SignalBee™] 1.0mm间距 有锁扣 板对线用连接器

内部连接:FPC到板

  • FH52K

    推荐的

    0.5/1mm间距 高2mm 下触点 前锁式 支持125℃连接器

  • FH63S

    推荐的

    0.5mm间距 高2.8mm 下触点 一插即锁 支持105℃连接器

  • 0.5mm间距 高度1.0mm 上下触点 后锁式

  • 0.5mm间距 高2.5mm 下触点 前锁式 屏蔽 FFC专用连接器

天线/麦克风模块:Micro RF

  • U.FL

    推荐的

    嵌合高度1.9mm~2.4mm 轻量SMT 小型同轴连接器

  • X.FL

    推荐的

    嵌合高度0.94mm或1.2mm 低薄、轻量SMT超小型同轴连接器

直列:光学

  • 有源光连接器

串联:串联

  • DF62

    推荐的

    [SignalBee™] 纤细中继/DIP连接器

  • DF62W

    推荐的

    [SignalBee™] 简易防水 内部配线用纤细中继连接器

  • DF63W

    推荐的

    [EnerBee™] IP67防水,内部电源用纤细型中继连接器

直列式:圆形连接器

  • HR30

    推荐的

    小型防水塑料连接器

  • LF

    推荐的

    小型防水屏蔽连接器

  • 高性能 小型圆形连接器

Inline: Hybrid

  • BH12

    推荐的

    支持20A 电源信号复合 防水连接器

电池:板对板

  • FX30B

    推荐的

    [FunctionMAX™] 最大支持25A 吸收位置偏移 基板间连接用电源连接器

电池:线对板

  • DF60

    推荐的

    [EnerBee™]
    支持65A(基于25℃环境温度 降额曲线)、10.16mm间距 板对线 内部电源用连接器(UL、C-UL、TÜV标准认证产品)

  • DF61Y

    推荐的

    [SnapBee™] 板对线 小型低薄电源用连接器

  • DF63

    推荐的

    [EnerBee™] 支持15A 3.96mm间距 板对线 内部电源连接器( UL, C-UL, TÜV 标准认证产品)

  • [EnerBee™] 3.3mm间距 内部电源用小型连接器

接口:I / O连接器

  • CX

    推荐的

    符合新一代USB标准「USB Type-C™」的连接器

  • IX

    推荐的

    [ix IndustrialTM] 符合IEC标准的 下一代工业设备通信连接器

该用途・解决方案的产品一览表