Global icon

网络开关

网络开关



高速基板连接

  • IT14

    推荐的

    Mirror Mezz / 支持高速传输、低薄、BGA夹层连接器

  • IT18

    推荐的

    符合COM-HPC®标准、超高密度、低薄、BGA夹层连接器

  • IT5

    推荐的

    支持高速传输(25⁺Gbps)BGA 夹层连接器

  • IT8

    推荐的

    56Gbps 高速传输用BGA 夹层连接器

板对板

  • ER8

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持PCIe Gen.4高速传输 (16⁺Gbps) 0.8mm间距 基板间连接用连接器

  • FX18

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.8mm间距 基板间连接用连接器

  • FX23

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.5mm间距 基板间连接用 浮动式连接器

  • FX23L

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.5mm间距 基板间连接用 浮动式连接器

  • IT9

    推荐的

    0.5mm间距 支持高速传输 垂直连接用连接器

查看更多

电源

  • DF60

    推荐的

    [EnerBee™]
    支持65A(基于25℃环境温度 降额曲线)、10.16mm间距 板对线 内部电源用连接器(UL、C-UL、TÜV标准认证产品)

  • FX30B

    推荐的

    [FunctionMAX™] 最大支持25A 吸收位置偏移 基板间连接用电源连接器

  • IT-P

    推荐的

    60A/70A额定电流 板对板电源引脚连接器

该用途・解决方案的产品一览表