Global icon

广播电视设备

广播电视设备

光I/O

  • SW20

    推荐的

    内置标准连接器 防水光纤接器

内部用同轴连接器

  • D.FL75

    推荐的

    支持12G-SDI标准 75Ω 小型同轴连接器 (支持75Ω 12GHz)

  • H.FL75

    推荐的

    75Ω小型同轴连接器 (SMT低高度)

  • PL71

    推荐的

    用于数字广播设备的75欧姆压开锁同轴

  • PL75

    推荐的

    75Ω 支持3GHz 适用于数字广播 小型推入式锁扣 同轴连接器

高速基板连接

  • FX18

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.8mm间距 基板间连接用连接器

同轴I/O

  • 2.4mm

    推荐的

    MIL标准 2.4mm 同轴连接器

  • 2.4mm-TM

    推荐的

    MIL标准 2.4mm 同轴连接器/无反射终端器

  • 2.92mm

    推荐的

    MIL标准 2.92mm 同轴连接器

  • BNC75

    推荐的

    对应12G-SDI规格、75Ω、同轴连接器​

圆形I/O

  • HR25

    推荐的

    超小型 高性能圆形连接器

  • HR25A

    推荐的

    小型推拉锁扣连接器

  • 高性能 小型圆形连接器

主动式光纤连接器

  • 有源光连接器

该用途・解决方案的产品一览表