Global icon

系列搜索:2项目
  • BF4-IR2

    BF4-IR2 系列

    Ultra Small AOC
    0.05 to 6.25Gbps, Bidirectional Optical Transmission Type Active I/F Connector


    1. Mating Durability of 1,000 Cycles
    2. Built-in LED for Connection Confirmation
    3. High Flexibility 2 Core Fiber
    4. Low Power Consumption

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 一般称呼
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
    • 嵌合部分形状1
    • 嵌合部分形状2
    • 插拔次数
    • 1000
    • 适合光纤
    • 反射衰减量
    • 衰减量
    • 插入损耗
    • 光纤材质
    • 硅石玻璃
    • 使用波长
    • 850 nm
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • BF4M

    BF4M 系列

    Active Optical Connector
    1. Optical Transmissions Achieved by Simplified Electrical Connections
    2. High Speed Signal Transmissions with No EMI Noise
    3. Highly Flexible Optical Fiber
    4. Long Distance, High Speed and High Quality Signal Transmissions
    5. Low Power Consumption
    6. Space-Saving and Low Profile Design with 1.5mm Height
    7. Hirose offers a wide array of optical in-line and device to device connection types.

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 一般称呼
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 嵌合部分形状1
    • 嵌合部分形状2
    • 插拔次数
    • 50
    • 适合光纤
    • 反射衰减量
    • 衰减量
    • 插入损耗
    • 光纤材质
    • 硅石玻璃
    • 使用波长
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:2项目