Global icon

系列搜索:21项目
  • BH12
    推荐的

    BH12 系列

    支持20A 电源信号复合 防水连接器

    1. 小型且支持14 AWG线缆,实现大电流化 电源20Ax2芯、信号1Ax2芯
    2. 也备有前部安装型和后部安装型
    3. 支持IPX6/IPX7防水
    4. 良好的线束操作性
    5. 连接器易组装
    6. 防误嵌合
    7. 轻量
    8. 电源端子可水平连接直角出线,实现壳体低薄化
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 20.0 A
    • 额定电流 其他
    • 1.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 42.0 V
    • PIN数
    • 3, 4
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7
    • 接触电阻
    • 10.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 600 V Max.
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 30
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • DF60
    推荐的

    DF60 系列

    [EnerBee™]
    支持65A(基于25℃环境温度 降额曲线)、10.16mm间距 板对线 内部电源用连接器(UL、C-UL、TÜV标准认证产品)
    1. 最大可承载65A电流(基于25℃环境温度的降额曲线)
    2. 完全锁扣结构,防止半嵌合状态发生
    3. 高可靠性5个触点,包含独立的弹簧触点
    4. 采用壳体Lance结构
    5. 防止反向插入基板
    6. 防止相邻端子间短路
    7. 采取防止焊点开裂的措施
    8. 具备防手指触探结构
    9. 提供卧式压着插头类型
    10. 符合UL、C-UL、TÜV标准
    11. 支持 Glow-wire 测试(符合IEC 60695-2-11标准)
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • Cover case
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 10.16 mm
    • 开口间距
    • 10.16 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • 连接器高度
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 螺丝固定
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.2 μm
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 灰色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 8, 12
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 8, 10
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头, 封面案例
  • DF63
    推荐的

    DF63 系列

    支持15A 3.96mm间距 板对线 内部电源连接器( UL, C-UL, TÜV 标准认证产品)

    1. 最大可承载 15A 电流
    2. 清晰的锁扣感确保可靠的连接
    3. 防止压着端子半插入
    4. 防止反向插入基板
    5. 防止相邻端子间短路
    6. 采用壳体Lance结构
    7. 支持灌胶(树脂填充)
    8. 采取防止焊点开裂的措施
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 开口间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 连接器高度
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18, 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF63W
    推荐的

    DF63W 系列

    [EnerBee™]



    IP67防水,内部电源用纤细型中继连接器



    1. 小型对应电流高达14A(使用AWG#16、2芯时)

    2. 适合狭窄处配线的纤细顺滑外形

    3. 对应IP67防水等级

    4. 防水且组装简单,只需插入压着端子即可

    5. 清晰的的锁扣感保证切实上锁

    6. 已获得UL/C-UL/TÜV认证



     



     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 2, 3, 4
    • 额定电流
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 开口间距
    • 3.96 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.66, 13.16 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 22.0, 37.96 mm
    • 连接器高度
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
    • 安装方法
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18, 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 22.0 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • EM30MSD
    推荐的

    EM30MSD 系列

    支持200A 维修开关

    1. 小型,支持额定电流200A
    2. 信号端子可作互锁保护机制,用于检测插合状态
    3 采用多点接触与卡栓锁扣,具备优异抗振性
    ※本产品非车规。
    4. 支持IPX8*防水
    5. 兼容通用裸压着端子
    6. 安全设计,IPX2级防手指接触保护
    7. 已获得UL和TÜV认证
    • 连接器类型
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 200.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1500.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1500.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 2
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 30 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IP X8
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 4500 V Max.
    • 锁定方式
    • 卡栓
    • 接线方法
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 50, 200
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • EM35M
    推荐的

    EM35M 系列

    电源用塑料连接器


    1.大电流4芯(3相电源+接地)

    2.易于接线的压着接线方式

    3.适用通用压着工具JIS C 9711

    4.顺序结构(Sequence)

    5.良好操作性的一次插入型锁扣

    6.实装方式:DIN轨式、面板式

    7.误差防止键:10个

    8.符合UL,TÜV规格

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Coding key, Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 30.0, 70.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 4
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 35 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 4260 V Max.
    • 锁定方式
    • 杠杆锁扣
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 100
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • HR30
    推荐的

    HR30 系列

    小型防水塑料连接器
    1. 小型低高度
    2. 防水结构
    3. 推拉锁
    4. 轻量
    5. 卡箍结构
    6. 可靠锁扣
    7. 防误插
    8. 嵌合标识
    9. 符合RoHS标准
    10. 支持高速传输
    11. 支持在室外长时间使用
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • CAT5e
    • 额定电流
    • 2.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0, 140.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 6, 10, 12
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 300 V Max.
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 推入式
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 7.0 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • HR41
    推荐的

    HR41 系列

    塑料外壳户外防水连接器

    1. 出色耐候性,户外用防水连接器
    2. 防水性能:IP67/IP68
    3. 操作便捷的卡栓锁扣结构
    4. 支持现场接线的组装方式
    5. 压着端子可使用 JIS C 9711 通用压着工具
    6. 顺序结构
    7. 专为带电插拔优化的设计(5芯插头)
    8. 防雷击浪涌
    9. 接触部镀金
    10. 已取得 UL、TÜV 安全认证
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 20.0, 24.0, 38.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 5
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 25 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IP 67, IP 68
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 2200, 4260 V Max.
    • 锁定方式
    • 卡栓
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 9.0, 10.1, 11.0, 11.8, 12.4, 13.5 mm
    • 插拔次数
    • 200
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 1000 h
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • HR41A
    推荐的

    HR41A 系列

    塑料外壳 户外防水连接器

    1. 出色耐候性,户外用防水连接器
    2. 防水性能:嵌合状态IP67/IP68
    3. 操作便捷的卡栓锁扣结构
    4. 支持现场接线的组装方式
    5. 顺序结构
    6. 专为带电插拔优化的设计(5芯插头)
    7. 防雷击浪涌
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 10.0, 13.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0, 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 350.0, 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 5
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 17 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 1000, 2200 V Max.
    • 锁定方式
    • 推导卡栓
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 500
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 金, 银
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • HVH-280(Waterproof)
    推荐的

    HVH-280(Waterproof) 系列

    汽车兼容的高压连接器


    1. 大幅降低实装面积,推进车载变压器等电装产品的小型化

    2. 满足IPX9K的高防水性能

    3. 采用CPA结构,保证切实嵌合

    4. 防止触电,确保作业人员安全

    5. 优越的耐噪性和耐振性


     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Crimp contact, Shield contact, Wire seal, Holder
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • IP X9K
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 30
    • PIN数
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 9.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 30.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 14
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 12
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 120 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 配件
  • LF
    推荐的

    LF 系列

    小型防水屏蔽连接器
    1. 小型、坚固
    2. 卡栓锁扣结构
    3. 防水结构
    4. 屏蔽线易于连接
    5. 降低组装工时
    6. 选型丰富
    7. 支持高速传输
    支持高速以太网Cat. 5e (1Gbps) &Cat. 6A (10Gbps)
    8. 适合长期户外使用
    9. 已获得安全标准
    10. 符合RoHS2标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 其他
    • 部件部分
    • Flange, Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • CAT5e, CAT6A
    • 额定电流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • 其他PIN数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 螺丝固定, 卡栓
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 无, 有
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外壳表面加工
    • 镍, 铬
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • DF1B

    DF1B 系列

    [SignalBee™]
    2.5mm 间距 离散线接线用连接器(UL、CSA标准认证产品)

    1. 选型丰富
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40
    • 额定电流
    • 0.5, 3.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 2.5 mm
    • 开口间距
    • 2.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 5.0, 7.5, 8.9, 10.0, 11.4, 12.5, 12.9, 13.5, 13.9, 15.0, 15.4, 16.0, 16.4, 17.2, 17.5, 17.9, 18.5, 18.9, 19.7, 20.0, 20.4, 21.0, 21.4, 22.2, 22.5, 22.9, 23.5, 23.9, 24.7, 25.0, 25.4, 26.0, 26.4, 27.5, 27.9, 28.5, 28.9, 29.7, 30.0, 30.4, 31.0, 31.4, 32.2, 32.5, 32.9, 33.5, 33.9, 34.7, 35.0, 36.4, 37.2, 37.5, 38.9, 39.7, 40.0, 41.4, 42.2, 42.5, 43.9, 44.7, 45.0, 46.4, 47.2, 47.5, 48.9, 51.4, 52.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.7, 8.6, 11.5, 12.5, 18.5 mm
    • 连接器高度
    • 4.4, 5.7, 6.0, 8.0, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.5, 10.5, 11.2, 12.3, 12.5 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 20, 24, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 28, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF22

    DF22 系列

    [EnerBee™] 7.92mm 间距 支持大电流内部电源用连接器(UL,C-UL,TÜV标准认证产品)

    1. 可承载最大30A的电流
    2. 配备完全锁扣结构
    3. 防止多连接器并用的误插
    4. 采用壳体Lance结构
    5. 防止反向插入
    6. 支持灌胶(树脂填充)
    7. 防止相邻端子间短路
    8. 提升压着端子的固定力
    9. 提供丰富的压着塑壳选型
    10. 新增中继插头选型
    11. 分支转接型
    12.符合UL、C-UL、TÜV标准
    13.符合灼热丝测试标准 (符合IEC 60695-2-11)
    为减少对压接插座及转接插头的应力,务必安装保持架。

    注意事项:
    ・为减少对压着塑壳及中继插头的负荷,务必安装二次锁。
    ・本产品为满足大电流需求,标准品为镀金规格。尤其在伴有温度变化或振动的环境下,请务必使用镀金产品。
    ※锡、锡铜镀层产品将停产。
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 适配器, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Retainer
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 额定电流
    • 15.0, 20.0, 22.0, 25.0, 30.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 7.92 mm
    • 开口间距
    • 7.92 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 8.0, 9.3, 10.8, 15.3, 15.5, 17.22, 18.0, 19.8, 23.22, 23.42, 24.86, 25.14, 26.0, 27.72, 31.14, 31.34, 32.78, 33.06, 33.32, 35.64, 39.26, 40.7, 40.86, 40.98, 41.24, 43.56, 48.78, 49.16, 56.7 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 12.45, 23.0, 24.0, 25.0, 28.7, 34.6, 34.95, 45.0 mm
    • 连接器高度
    • 7.7, 11.55, 12.2, 12.72, 12.75, 18.1, 20.14, 21.79, 27.9 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 12, 16
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 10, 14, 16
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定, 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头, 保持器
  • EF2

    EF2 系列

    [ZERO SCREW™] 支持500A ZERO SCREW™端子台 (符合JIS C8201-7-1标准)

    1. 快速、可靠的一步操完全锁定结构
    2. 操作简便,即使在狭窄昏暗的现场也易于维护
    3. 可使用通用裸压接端子进行连接
    4. 采用本公司独创的连接弹簧结构,接触可靠性高
    5. 正陆续推出适用于各种应用场景的型号
    6. 可使用JIS通用工具轻松压着接线
    7. 已取得UL、TÜV认证
    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • end plate
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 锁定方式
    • 弹簧
    • 接线方法
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 50
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • EM12M

    EM12M 系列

    90A对应、一次插入式锁扣、电源用1芯连接器


    1. 使用22mm2线缆时对应额定电流90A

    2. 简捷确实的一次推进惯性锁扣构造

    3. 手指保护的安全设计

    4. 使用通用工具, 简捷的压着接线

    5. 诱导键与嵌合键进行颜色区分, 防止误配线

    6. 取得TÜV, UL认证

    7.符合RoHS标准

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 130.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 12 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 0.5 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 3310 V Max.
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 30
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • EM30M

    EM30M 系列

    Plastic connector for high current applications



    1. High-quality plastic resistant to rough handling is used, enabling a robust, high current supporting design 

    2. Quick and secure push-on bayonet lock

    3. Multi-surface contact spring design

    4. Compatible with standard crimp tools for easy crimp connection

    5. Available in a waterproof version

    6. Finger protection design

    7. UL registered

    8. Meets RoHS standards

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 175.0, 200.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 30 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 90, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25, -20 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7
    • 接触电阻
    • 0.6 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 2200 V Max.
    • 锁定方式
    • 推导卡栓
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 50
    • 防指纹
    • 无, 有
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • EM40M

    EM40M 系列

    Plastic connector for high current applications


    1. Made from High-quality plastic resistant to rough handling.  Enables a robust, high current design

    2. Quick and secure push-on bayonet lock

    3. Multi-surface contact spring design

    4. Standard crimp tool for easy crimp connection

    5. Available in a waterproof version

    6. Finger protection design

    7. UL registered

    8. Meets RoHS standards

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 410.0, 450.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 40 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 90, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25, -20 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7
    • 接触电阻
    • 0.3 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 2200 V Max.
    • 锁定方式
    • 推导卡栓
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 50
    • 防指纹
    • 无, 有
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • EM52M

    EM52M 系列

    Plastic connector for a high current applications



    1. The robust lightweight, high current design is enabled by using high-quality plastic material which is resistant to rough handling.

    2. Quick and secure push-on bayonet lock

    3. Multi-surface contact spring design

    4. Standard crimp tool for easy crimp connection

    5. Available in a water-proof version

    6. Finger protection design

    7. TÜV registered

    8. Meets RoHS standards

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 130.0, 140.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 4
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 90, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25, -20 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IP 67
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 2200 V Max.
    • 锁定方式
    • 推导卡栓
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 50
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • JR-W

    JR-W 系列

    防水圆型连接器


    1. 防水性能:IPX7,IPX8(嵌合状态下)

    2. 外壳经过电镀处理,具有耐腐蚀性,可在各种环境中使用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Clamp metal, Cap, CAP
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0, 250.0, 300.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 140.0, 350.0, 420.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 4, 5, 7, 10, 24
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 25, 13, 16, 21 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 3.0, 5.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 1000, 3000 V Max.
    • 锁定方式
    • 螺丝固定
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • 插拔次数
    • 100, 500
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外壳表面加工
    • 镍, 铬
    • 连接器类型详细信息
    • 码夹, 配件
  • RM

    RM 系列

    小型圆形多芯连接器



    1. 5种外壳尺寸 (12, 15, 21, 24, 以及 31)

    2. 16 种芯数(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 31, 以及 40)

    3. 特殊防水性系列 (RM-W 系列)

    4. 多样化锁扣机构 (螺纹耦合,卡销式,套筒式,以及快速拆分式)

    5. 多样化的配附件可选

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 治具・治工具, 其他, 配件
    • 部件部分
    • Cap, Flange, Strain releaf
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 5.0, 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 350.0, 500.0, 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 490.0, 700.0, 840.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 12, 15, 21, 31, 24 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 2.0, 4.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 1000, 1500, 1800 V Max.
    • 锁定方式
    • 螺丝固定, 卡栓, 推导卡栓
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 8.0, 9.0, 11.5, 15.0 mm
    • 插拔次数
    • 2000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 金属, 橡胶
    • 外壳表面加工
    • 镍, 铬
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
系列搜索:21项目