Global icon

智能手机

智能手机




Standard ZIF

  • FH64MA

    推荐的

    0.25mm间距 高0.5mm 上触点 后锁式 连接器

电池连接

  • FH82

    推荐的

    0.25mm间距 高0.65mm 上触点 一插即锁 FPC用连接器

天线连接

  • MS-180

    推荐的

    0~11GHz 高0.85mm 超小型检查用 同轴开关

  • X.FL

    推荐的

    嵌合高度0.94mm或1.2mm 低薄、轻量SMT超小型同轴连接器

扬声器/麦克风/侧键的触摸面板/指纹传感器连接器(高引脚数)

  • CX

    推荐的

    符合新一代USB标准「USB Type-C™」的连接器

接口连接

  • BK13

    推荐的

    0.35mm间距、堆叠高度0.6~2.0mm、纵深1.9mm、支持5A、电源信号复合、板对FPC连接器

  • BK22

    推荐的

    0.4mm间距 0.7mm堆叠高度 15A额定电流 电源信号复合 板对FPC连接器

  • BK35

    推荐的

    0.35mm 间距 / 纵深2.2mm / 堆叠高度 0.6mm/ 全屏蔽结构 支持高频、高速传输、电源用 板对FPC连接器

  • BM25

    推荐的

    支持10A 0.7mm高 板对FPC用连接器

  • BM28

    推荐的

    0.35mm间距、堆叠高度0.6mm、额定电流5A、板对FPC连接器

查看更多
该用途・解决方案的产品一览表