Global icon

系列搜索:13项目
  • AU1
    推荐的

    AU1 系列

    车载用、USB Type-C 连接器


    1 内部结构采用了我司有市场实绩的CX系列(USB Type-C)

    2 满足耐振性、耐热性等严格车载要求的高可靠性连接器

       - 符合USCAR-2、USCAR-30标准

    3 通过CPA(连接器位置保证结构)实现可靠的嵌合

    4 提供2种嵌合键位构造

       - 标准、A键

    5 支持各种传输标准

       - USB、Display Port、HDMI、等

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 1000 mm
    • 一般称呼
    • USB Type-C
    • 参考规格
    • USB3.2
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 10
    • PIN数
    • 24
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 20.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 20.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器, 盾
  • CX
    推荐的

    CX 系列

    USB Type-C 连接器

    1. 符合 USB Type-C 标准
    2. 支持正反插拔的结构
    3. 实现清晰的锁扣感(出色的锁定结构)
    4. 丰富的产品选型
    5. 无卤素
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Plug unit, Plug shell
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 1000 mm
    • 一般称呼
    • USB Type-C
    • 参考规格
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • 传输速度
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 10000
    • PIN数
    • 16, 24
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 螺丝固定
    • 额定电流
    • 5.0, 6.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 20.0, 48.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 20.0, 48.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上, 板上破板
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 80, 85, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -20 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位, 壳牌, 插头插座
  • ZX
    推荐的

    ZX 系列

    Micro-USB(USB2.0)连接器

    ZX系列是用于移动终端设备USB接口的Micro-USB连接器。
    该系列备有插座与插头,产品选型丰富,可满足多种使用场景与安装形式的需求。

    1. 支持高速传输(USB2.0)
    2. 插座样式
    3. 插头样式
    4. 顺滑的插拔操作
    5. 业内首家获得Micro-USB认证(TID编号)
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Plug shell
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • MicroUSB
    • 参考规格
    • USB
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0
    • 传输速度
    • 0.48 Gbps
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 10000
    • PIN数
    • 5
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.65 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 1.8 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上, 板下, 板下破板, 板下标准型
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -30 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • CD

    CD 系列

    离散线压着型 D-Sub连接器

    1. 端子使用AWG28~AWG20
    2. 芯数为9,15,25,37
    • 连接器类型
    • 端子, 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 9, 15, 25, 37
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.74, 2.76 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 350.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 490.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 24, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.08, 0.2 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.2, 0.5 mm²
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位
  • CTF

    CTF 系列

    Plastic D-Subminiature Shells (Accessories)


     


    1. The screw lock type ensures a strong and secure connection.


     


    2. Accommodates both solder and crimp types with ease.

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Cover case, Lock
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • PIN数
    • 9, 15, 25, 37, 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 螺丝固定, 弹簧
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
    • 60, 65, 70, 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件, 封面案例, 塞子
  • CTH

    CTH 系列

    金属化塑料D-Sub型外壳


    1.标准螺丝型的锁紧机构提供了稳固安全的锁紧方式

    2.ABS树脂镀层使其轻量且稳固,同时具备良好的屏蔽特性(ABS树脂UL94HB/镀层UL746C)

    3.通过两钟类型的夹子将线束的屏蔽部分夹在插头部件的中间来增强屏蔽效果

    4.夹紧装置可调节使加蔽线接地。易于整合焊接(HD),带状电缆(FD)以及压着(CD)

    • 连接器类型
    • 插头
    • 部件部分
    • Cover case
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • PIN数
    • 9, 15, 25, 37
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 螺丝固定
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
    • 65 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 封面案例
  • FD

    FD 系列

    1. 坚固紧凑型金属外壳.
    2. 根据不同需要可装配在嵌板的正面或者后面或者底盘上
    3. 可以简单的连接到标准带状电缆,具备电缆IDC,引脚间距1.27 mm (标准)
    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 9, 15, 25, 37
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.74, 2.76 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 200.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 280.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位
  • FD*D

    FD*D 系列

    Low-Profile D-Subminiature Connectors for Ribbon Cable



    1. Metal shell : Contributes to space-saving and enhances robustness.

    2. Available Combinations : Offers a variety of connectors including right angle, straight,

     solder, crimp and ribbon IDC.

    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 9, 15, 25, 37
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.74, 2.76 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 200.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位
  • HD

    HD 系列

    焊接型D-Sub微型连接器


    1. 紧凑型稳固结构的金属外壳.

    2. 大端接类型可接受大横截面积电缆,可达20AWG

    3. 玻璃填充P.B.T.树脂绝缘层提供了卓越的热炕性以及化学抗性

    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 9, 15, 25, 37, 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.74, 2.76 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 3.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 350.0, 400.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 490.0, 560.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位
  • RD*B

    RD*B 系列

    RD*B Series Right Angle Type

    D-subminiature Connectors


     


    1. Metal shell contributes to space- saving and robustness.




    2. Available in a variety of configurations including solder, crimp, and ribbon IDC.


     


     

    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.76 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 螺丝固定
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 350.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 490.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位
  • RD*D

    RD*D 系列

    RD*D Series Right Angle Type Connector


     


    1. Metal shell contributes to space-saving and robustness.




    2. Applicable to a variety of uses due to the accessories.




    3. Various combinations of solder, crimp and ribbon IDC are available.


     


     

    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • Dummy pin
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 9, 15, 25, 37
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.74, 2.76 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 螺丝固定
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 350.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位, 配件
  • RD*G

    RD*G 系列

    D-Sub微型转角连接器 (节省空间型)


    1.和传统型号(RD*D)比较,宽度和装配面积可节省35%的空间)

    2. 比传统型号轻大约10%

    3. 可替代全系D-SUB微型连接器,装配部分符合国际标准

    4. 使用局部镀金的根型端子实现顺滑的插拔操作

    5. 将接地锁销系统焊接在底层,避免了保护接地硬件的麻烦

    6. 因为连接器固定在绝缘层上(插缝),金属外壳和锁销不会因为旋转或者紧固螺丝脱落而松动

    7. 根据基板厚度提供两种卡销长度:t-1.2mm (0.05") 以及 t-1.6mm (0.062")

    8. 两种引脚长度:3.5mm以及2.8mm.

    9. 连接器可用机器插接

    10. UL94V-0绝缘材质提供了卓越的耐热性以及抗腐蚀性能

    11. 金属外壳结构增加抗接地干扰以及抗电磁干扰


     

    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • Lock
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • PIN数
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 螺丝固定
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • SD

    SD 系列

    直插式DIP超小D-sub型连接器


     




    1. 直接垂直安装在PCB上



    2. 多样化的组合方式, 例如焊接(HD),压接(CD),以及带状IDC终端(FD).



    3. 阻燃 (UL94V-0),耐腐蚀的玻璃树脂制成的绝缘层


     


     

    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • Spacer
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 9, 15, 25, 37, 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.74, 2.76 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 螺丝固定
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 350.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位, 配件
系列搜索:13项目