Global icon

系列搜索:7项目
  • MQ221

    MQ221 系列

    支持105A、电源・信号复合型Plug-in连接

    1. 支持高达105A(周围温度25℃时) 电源5芯(3相电源+接地)和信号的复合型连接器
    2. 支持3U尺寸的小型紧凑设计
    3. 浮动结构吸收XY方向±2mm的位置偏移
    4. 多触点设计的电源端子抑制通电引起的发热
    5. 防触电的手指保护构造
    6. 足够的有效嵌合长度提供充分的框体设计裕量
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 100
    • PIN数
    • 5
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 80.0 A
    • 额定电流 其他
    • 1.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 200.0 V
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 4
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 2
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 22.0 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 38.0 mm²
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • PS2

    PS2 系列

    大电流用连接器(100A, 200A, 300A)

    1. 电源信号复合型连接器
    2. 浮动结构(浮动量:±2.5mm)
    3. 顺序接触构造
    4. 防手指接触结构
    5. Plug in 结构
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • PIN数
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 5.0, 200.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0, 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0, 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着, 螺丝固定
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • PS4

    PS4 系列

    Busbar连接用 大电流连接器

    1. 大电流承载能力
    2. 浮动结构 (专利申请中)
    3. 可插拔式Busbar连接器
    4. 小型化设计
    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 50
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 150.0, 300.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 螺丝固定
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • QR/P1

    QR/P1 系列

    矩形、小型、多芯、 Rack & Panel 压着连接器

    1. 采用插入式连接结构,为有效嵌合长度提供充分余量
    2. 配置浮动衬套,可实现浮动结构
    3. 本品已取得UL、CSA、TÜV安全认证
    • 连接器类型
    • 端子, 外壳
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • Drawer
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 1000
    • PIN数
    • 8, 12, 16, 24, 32
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 13.0 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 125.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 16, 24, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 14, 18, 20, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • QR/P4

    QR/P4 系列

    Small, Rectangular, High Pin Count, Rack and Panel Crimp Connector



    1. The plug-in design enables a large effective mating length.

    2. The guide pin and housing are molded into one piece for space-saving.

    3. Use of stepped screws enables a floating design.

    4. UL, CSA, TÜV certified.

    • 连接器类型
    • 其他, 外壳
    • 部件部分
    • Screw
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • Drawer
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 1000
    • PIN数
    • 8, 12, 16, 24, 32, 40
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • 1.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 300.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 250.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • QR/P6

    QR/P6 系列

    微型多芯支架/面板压接式角型连接器

    1. 顺畅的插入/拔出,通过鱼叉角嵌合保持稳定的接触压力,有足够的冗余来对应插入连接时接触长度标准内的偏差.
    2. 通过分离供电段子和信号端子实现连接器的小尺寸设计
    3. 塑壳内信号端子的引脚间距是2.54mm
    4. 导向销以及塑壳体都是一体式模铸成型,缩小了连接器的尺寸
    5. 连接器是通过台阶螺钉装配到机架或者面板上,便于安装拆卸
    6. 塑壳中插座端子连接深度大于塑壳的安装面高度,符合触指测试的标准(UL1950标准)
    7. 该系列连接器通过 UL, CSA 以及 TÜV 标准认证
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • Drawer
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 1000
    • PIN数
    • 6, 12, 16, 24
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.54 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • 1.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 120.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 14
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • QR/P8

    QR/P8 系列

    非焊接超小型多电极矩形连接器,用在机架或者面板应用

    1. 此系列连接器的长度比QR/P4系列短20%且芯数相同
    2. 两端各两对电极存在,5.3 mm引脚间距用于加固塑壳导向销.
    3. 线宽AWG #20 - 28可以连接到两侧的两个端子上,同时线宽AWG #24 - 28的线束可以连接到信号端子
    4. 触点和插座刀型截面接触,提供稳定的接触压力
    5. 导向销以及塑壳体小型化一体式铸模成型
    6. 通过阶梯螺母将连接器安装在机架或者面板上,拆装简单
    7. 该系列连接器已通过 UL, CSA 以及 TÜV 标准.
    • 连接器类型
    • 端子, 外壳
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • Drawer
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • PIN数
    • 8, 12, 20
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 1.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 300.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 24, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:7项目