Global icon

超声波诊断装置

超声波诊断装置



细线同轴连接器

  • DF36

    推荐的

    0.4mm间距垂直接合 细线同轴连接器

  • DF56

    推荐的

    0.3mm间距 垂直嵌合 板对细线同轴用连接器

  • DF80

    推荐的

    0.5mm间距 垂直嵌合 板对细线同轴用连接器

  • DF81

    推荐的

    0.4mm间距 水平嵌合 板对细线同轴用连接器

I/O

  • DH

    推荐的

    高速传输用1.0mm间距 小型接口连接器

  • 支持车载规格、强化锁扣结构、高速传输用屏蔽型连接器

FPC/FFC连接器

  • FH28K

    推荐的

    0.5mm间距 高2.55mm 下触点 前锁式 支持125℃连接器

  • FH35C

    推荐的

    0.3mm间距、高0.9mm、上下双触点、后锁式

  • FH48

    推荐的

    0.5mm间距、高6.18mm、垂直连接、屏蔽FFC专用连接器

  • FH58

    推荐的

    0.2/0.25mm间距、高度0.9mm 上下触点、后锁式

  • FH72

    推荐的

    0.3mm间距 高0.9mm 上触点 一插即锁 高FPC嵌合保持力连接器

查看更多

板对板

  • DF37

    推荐的

    0.4mm间距 0.98/1.5mm高 板对板/板对FPC用 连接器

  • DF40

    推荐的

    0.4mm间距 高度1.5~4.0mm 板对板 / 板对FPC用连接器

  • ER8

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持PCIe Gen.4高速传输 (16⁺Gbps) 0.8mm间距 基板间连接用连接器

  • FX18

    推荐的

    [FunctionMAX™] 支持高速传输 0.8mm间距 基板间连接用连接器

  • IT18

    推荐的

    符合COM-HPC®标准、超高密度、低薄、BGA夹层连接器

查看更多
该用途・解决方案的产品一览表