Global icon

系列搜索:8项目
  • DF36
    推荐的

    DF36 系列

    0.4mm间距垂直接合 细线同轴连接器

    1. 支持高密度实装及适用于小直径铰链结构
    2. 强化屏蔽性能
    3. 具有清晰锁扣感的可靠锁定结构
    4. 高可靠性的接触结构
    5. 防止爬锡
    6. 坚固的插头结构
    7. 符合RoHS2标准、无卤素要求
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Metal cover
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • 额定电流
    • 0.25 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 2.8, 4.4 mm
    • 连接器高度
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线类型
    • 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 46
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 42
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF56
    推荐的

    DF56 系列

    0.3mm间距垂直接合 细线同轴连接器

    1. 节省空间
    2. 小直径铰链结构
    3. 高接触可靠性
    4. 坚固的插头结构
    5. 强化屏蔽性能
    6. 具有清晰锁扣感的可靠锁定结构
    7. 防止爬锡
    8. 符合RoHS2、无卤素要求
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Metal cover
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 26, 30, 40, 50
    • 额定电流
    • 0.2 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 0.3 mm
    • 开口间距
    • 0.3 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 12.7, 13.9, 14.3, 16.9, 17.3, 19.9, 20.3 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 1.68, 2.6 mm
    • 连接器高度
    • 1.09, 1.25, 1.45 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 20
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.1, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线类型
    • 离散线, 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 46
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 42
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF80
    推荐的

    DF80 系列

    0.5mm间距垂直接合 板对细线同轴线用连接器

    1. 支持高速信号,兼容eDP™ ver.1.3标准
    2. 实现节省空间与低高度设计
    3. 出色的嵌合操作性 诱导量:±1mm
    4. 高可靠性的接触结构
    5. 强化屏蔽性能
    6. 坚固的插头结构
    7. 具有清晰锁扣感的可靠锁定结构
    8. 兼容麦拉(用于拔出连接器)
    9. 符合RoHS、无卤素要求
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Metal cover
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 30, 40, 50
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 18.4, 20.94, 21.0, 23.4, 26.0, 28.4, 31.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.0, 5.1 mm
    • 连接器高度
    • 1.65, 1.69 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30, 500
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.05, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线类型
    • 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 46
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 32
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF81
    推荐的

    DF81 系列

    0.4mm间距水平接合 板对细线同轴线用连接器

    1. 实现节省空间与低高度设计
    2. 支持高速信号,兼容eDP™ ver.1.3及MIPI标准
    3. 强化屏蔽性能
    4. 通过插销锁扣实现完全锁定
    5. 出色的嵌合操作性
    6. 可混合搭载细线同轴线和离散线
    7. 通过镍阻隔层防止爬锡
    8. 符合RoHS、无卤素要求
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Metal cover, Latch
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 30, 40, 50
    • 额定电流
    • 0.8 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 16.16, 16.8, 20.16, 20.8, 24.16, 24.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 2.64, 2.75 mm
    • 连接器高度
    • 0.82, 0.9 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.05, 0.1 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线类型
    • 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 46
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 34
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF19

    DF19 系列

    1.0mm 间距、薄型、板对线连接器
    1. LCD面板连接的事实标准
    2. 薄型设计
    3. 选型丰富
    4. 配有外壳的接地连接结构
    5. 符合灼热丝测试标准 (符合 IEC60695-2-11)
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Grounding Plate for Micro-coaxial Cable, Ground Plate for FPC
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 8, 14, 20, 30
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.5, 11.95, 17.4, 17.5, 17.9, 17.95, 20.55, 23.4, 23.5, 23.9, 23.95, 26.25, 26.55, 33.5, 33.95, 36.55 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.8, 4.1, 4.36, 4.7, 5.95, 6.0, 6.1 mm
    • 连接器高度
    • 1.2, 1.27, 1.33, 1.46, 1.5, 1.65, 5.22 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上, 板上破板, 板下破板
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.2 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 焊接, 压着, FPC连接
    • 适合电线类型
    • FPC, 离散线, 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 30, 32, 40
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28, 30, 40
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF38

    DF38 系列

    0.3 mm引脚间距,1.5 mm装配高度,板对细线同轴连接器

    1. 小型装配高度以及板上占用面积小
    2. 加强屏蔽以及接地连接
    3. 可靠的锁扣
    4. 可靠的电气性能以及机械连接
    5. 防脱锡
    6. 高度耐久度的嵌合结构
    7. 通过无铅认证, 无卤素
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Metal cover
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 32, 40
    • 额定电流
    • 0.35 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 0.3 mm
    • 开口间距
    • 0.3 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 13.7, 14.6, 16.1, 17.0 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 2.8, 3.7 mm
    • 连接器高度
    • 1.2, 1.5 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.1, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线类型
    • 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 46
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 42
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • FX15

    FX15 系列

    1mm引脚间距,线对板连接器,支持LVDS信号

    1. 节省空间
    2. 等长传输线
    3. 各种包含或者未包含屏蔽的结构让设计更加灵活,成本更低
    4. 自校准以及自导向
    5. 安全及完全插拔设计
    6. FX15S屏蔽性能良好(加强)
    7. 通过无铅认证
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Ground plate
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 21, 31, 41, 51
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 22.4, 24.8, 25.7, 27.0, 27.4, 29.8, 30.06, 31.9, 32.0, 32.4, 32.85, 34.2, 36.9, 37.0, 37.4, 37.85 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.5, 3.7, 4.0, 4.2, 4.4, 4.8, 5.5, 5.6, 11.4, 11.45 mm
    • 连接器高度
    • 2.2, 3.1, 4.8, 5.3, 6.15, 13.0, 13.45, 13.6 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 50
    • 接触部电镀
    • 金, 镍
    • 电镀厚度
    • 0.1, 0.3 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线, 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 30, 32, 40
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28, 30, 36
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • FX16

    FX16 系列

    新一代高速传输用 0.5mm间距 板对线连接器

    1. 支持下一代高速传输标准
    2. 兼容 V-by-One®HS 接口
    3. 采用翻盖锁线结构(已获专利),简化FFC线束安装流程
    4. 垂直嵌合,水平方向出线
    5. 提供丰富的插头、线缆、嵌合方式及芯数选型
    6. 符合RoHS标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Ground plate
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 21, 31, 41, 51
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.4, 27.85, 28.6, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.5, 5.55, 8.65, 8.7, 13.3, 15.0 mm
    • 连接器高度
    • 3.5, 3.7, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 50
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 焊接, FFC连接
    • 适合电线类型
    • 屏蔽FFC, 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 40
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 36
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 80 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:8项目