Global icon

系列搜索:4项目
  • GT43
    推荐的

    GT43 系列


    支持LVDS、有屏蔽层同轴连接器

    1. 小型、省空间设计
    2. 抗干扰结构(采取各种干扰评估)
    3. 7种键位选型
    4. 支持一次性压着
    5. 高频特性:3GHz
    ※若不用于影像传输用途,可考虑选用GT21/GT36S系列。
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 适配器, 端子, 其他
    • 部件部分
    • 线束品
    • 无, 有
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 1
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 安装间距
    • 开口间距
    • 连接器长度(间距方向)
    • 连接器宽度(纵向)
    • 连接器高度
    • 安装方法
    • THR, SMT
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
    • 外壳, 盾, 保持器
  • HVH-280(Waterproof)
    推荐的

    HVH-280(Waterproof) 系列

    汽车兼容的高压连接器


    1. 大幅降低实装面积,推进车载变压器等电装产品的小型化

    2. 满足IPX9K的高防水性能

    3. 采用CPA结构,保证切实嵌合

    4. 防止触电,确保作业人员安全

    5. 优越的耐噪性和耐振性


     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Crimp contact, Shield contact, Wire seal, Holder
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • IP X9K
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 30
    • PIN数
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 9.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 30.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 14
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 12
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 120 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 配件
  • GT17H/HN

    GT17H/HN 系列

    支持车载规格、强化锁扣结构、高速传输用屏蔽型连接器

    1. 低高度、省空间设计
    2. 支持高速传输(~1Gbps),加强抗电磁干扰(EMI)措施
    3. 高可靠性的强化锁扣结构,有效防止插头意外松脱
    4. 满足各类车载设备的严苛测试标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 其他
    • 部件部分
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 4, 8, 16
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 1.0, 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • 连接器高度
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角, 有角度的
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 绿色, 黑色, 蓝色, 深灰色, 淡灰色, 棕色
    • 接线方法
    • 适合电线类型
    • 屏蔽电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 配件, 外壳, 保持器, 绝缘壳体
  • GT8E

    GT8E 系列

    2.0mm间距、板对线/线对线连接器

    1. 采用气密性凹点结构,有效防止触点氧化
    2. 防误插结构设计
    3. 防扭结构设计
    4. SMT型插座采用引脚回流焊型补强金具。确保高焊接剥离强度
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插口, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 7.1, 7.9, 8.6, 10.55, 12.0, 12.6, 12.9, 13.0, 13.7, 14.4, 14.6, 15.6, 16.6, 17.8, 18.4, 18.55, 18.8, 19.4, 20.6, 21.4, 21.85, 22.4, 23.3, 24.6, 25.3, 26.4, 27.25, 27.45, 28.4, 28.6, 30.0, 30.2, 31.25, 34.0, 34.2, 35.3, 36.4, 36.45 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 9.5, 9.95, 10.0, 11.0, 11.1, 21.8 mm
    • 连接器高度
    • 5.7, 6.0, 6.9, 7.0, 7.6, 9.83, 10.0, 10.23, 11.95, 12.0, 12.1 mm
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 20, 22, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 24, 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳
系列搜索:4项目